ツール用品技術窓口

確定しました

コロミル55EH-40ソリッドホルダ

コロミル55EH-40ソリッドホルダ 392.55EH-40-20-094
通常単価(税別)
59,700
税込単価
65,670
通常出荷日:1日目

【特長】・コロミルEH用ホルダ・ヘッド交換式エンドミルのため、様々なヘッドによる多彩な加工が可能

詳細を確認
  • 本商品はシャンクのみです。ヘッドは別売りです。

型番:

392.55EH-40-20-094
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

392.55EH-40-20-094の仕様・寸法情報

シャンク径 (d)(mm)
19.2
トラスココード
561-2365

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
392.55EH-40-20-094
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
59,700
( 65,670 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コロミルEH用ホルダ
・ヘッド交換式エンドミルのため、様々なヘッドによる多彩な加工が可能

ご注意

  • 本商品はシャンクのみです。ヘッドは別売りです。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コロミル55EH-40ソリッドホルダの型番392.55EH-40-20-094のページです。 型番392.55EH-40-20-094に関する仕様情報を記載しております。
コロミル55EH-40ソリッドホルダのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コロミル55EH-40ソリッドホルダ
コロミルEHソリッドホルダ
ERコレット
頑固一徹(モジュラーヘッド用オール超硬シャンクアーバ)MSN形 ストレートアーバタイプ
マルチマスター ホルダー(ストレートシャンク)
PXMZ フェニックスシリーズヘッド交換式エンドミル用シャンクホルダ
メーカーサンドビックサンドビック三菱マテリアルダイジェットイスカルオーエスジー
通常価格59,70054,30034,098 -35,536 -8,737 -9,517 -
通常出荷日1日目1日目3日目1日目〜1日目〜1日目〜
シャンク径 (d)(mm)19.215.4----
トラスココード561-2365561-1636----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘッド交換式工具用シャンクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト