17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が200型番あります。
  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • 長さL(mm)

    ~mm
  • 表面処理

    • ニッケルメッキ
    • クロームメッキ
    • なし
  • ピッチ(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 10日以内

六角ボルト 特殊材質 全ねじ【1~2000個入り】

通常単価(税別)
57127,805
税込単価
63140,586
通常出荷日:在庫品1日目~10日目一部当日出荷可能

幅広いシーンで大活躍する六角ボルト。品揃え豊富で、取り扱いサイズ、表面処理、多数ございます。【特殊材質...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が200型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

長さL(mm)

販売単位

表面処理

ピッチ

(mm)

ねじM径

サイズ(X表記)

(mm)

サイズ(-表記)

(mm)

RoHS?最小発注数量
5
75
バラ(1個から購入可能)
[なし] なし
0.8
M5
M5X75
M5-75
-
1個
8
28
バラ(1個から購入可能)
[なし] なし
1.25
M8
M8X28
M8-28
-
1個
8
85
バラ(1個から購入可能)
[なし] なし
1.25
M8
M8X85
M8-85
-
1個
12
105
バラ(1個から購入可能)
[なし] なし
1.75
M12
M12X105
M12-105
-
1個
12
110
バラ(1個から購入可能)
[なし] なし
1.75
M12
M12X110
M12-110
-
1個
16
120
バラ(1個から購入可能)
[なし] なし
2
M16
M16X120
M16-120
-
1個
16
130
バラ(1個から購入可能)
[なし] なし
2
M16
M16X130
M16-130
-
1個
20
35
バラ(1個から購入可能)
[なし] なし
2.5
M20
M20X35
M20-35
-
1個
20
55
バラ(1個から購入可能)
[なし] なし
2.5
M20
M20X55
M20-55
-
1個
20
70
バラ(1個から購入可能)
[なし] なし
2.5
M20
M20X70
M20-70
-
1個
20
80
バラ(1個から購入可能)
[なし] なし
2.5
M20
M20X80
M20-80
-
1個
20
90
バラ(1個から購入可能)
[なし] なし
2.5
M20
M20X90
M20-90
-
1個
20
100
バラ(1個から購入可能)
[なし] なし
2.5
M20
M20X100
M20-100
-
1個
3
25
バラ(1個から購入可能)
[クロームメッキ] クロームメッキ
0.5
M3
M3X25
M3-25
10
1個
4
8
バラ(1個から購入可能)
[クロームメッキ] クロームメッキ
0.7
M4
M4X8
M4-8
10
1個
4
30
バラ(1個から購入可能)
[クロームメッキ] クロームメッキ
0.7
M4
M4X30
M4-30
10
1個
5
8
箱・パック
[クロームメッキ] クロームメッキ
0.8
M5
M5X8
M5-8
10
1パック

1000個入り

5
10
箱・パック
[クロームメッキ] クロームメッキ
0.8
M5
M5X10
M5-10
10
1パック

500個入り

5
12
バラ(1個から購入可能)
[クロームメッキ] クロームメッキ
0.8
M5
M5X12
M5-12
10
1個
5
14
箱・パック
[クロームメッキ] クロームメッキ
0.8
M5
M5X14
M5-14
10
1パック

500個入り

5
15
箱・パック
[クロームメッキ] クロームメッキ
0.8
M5
M5X15
M5-15
10
1パック

500個入り

5
30
バラ(1個から購入可能)
[クロームメッキ] クロームメッキ
0.8
M5
M5X30
M5-30
10
1個
6
10
箱・パック
[クロームメッキ] クロームメッキ
1
M6
M6X10
M6-10
10
1パック

500個入り

6
12
箱・パック
[クロームメッキ] クロームメッキ
1
M6
M6X12
M6-12
10
1パック

500個入り

6
15
バラ(1個から購入可能)
[クロームメッキ] クロームメッキ
1
M6
M6X15
M6-15
10
1個
6
20
バラ(1個から購入可能)
[クロームメッキ] クロームメッキ
1
M6
M6X20
M6-20
10
1個
6
25
箱・パック
[クロームメッキ] クロームメッキ
1
M6
M6X25
M6-25
10
1パック

200個入り

6
30
バラ(1個から購入可能)
[クロームメッキ] クロームメッキ
1
M6
M6X30
M6-30
10
1個
6
35
箱・パック
[クロームメッキ] クロームメッキ
1
M6
M6X35
M6-35
10
1パック

200個入り

6
40
バラ(1個から購入可能)
[クロームメッキ] クロームメッキ
1
M6
M6X40
M6-40
10
1個
6
45
箱・パック
[クロームメッキ] クロームメッキ
1
M6
M6X45
M6-45
10
1パック

100個入り

8
20
箱・パック
[クロームメッキ] クロームメッキ
1.25
M8
M8X20
M8-20
10
1パック

200個入り

8
25
箱・パック
[クロームメッキ] クロームメッキ
1.25
M8
M8X25
M8-25
10
1パック

200個入り

8
30
バラ(1個から購入可能)
[クロームメッキ] クロームメッキ
1.25
M8
M8X30
M8-30
10
1個
8
35
箱・パック
[クロームメッキ] クロームメッキ
1.25
M8
M8X35
M8-35
10
1パック

100個入り

8
40
箱・パック
[クロームメッキ] クロームメッキ
1.25
M8
M8X40
M8-40
10
1パック

100個入り

8
45
箱・パック
[クロームメッキ] クロームメッキ
1.25
M8
M8X45
M8-45
10
1パック

100個入り

8
55
箱・パック
[クロームメッキ] クロームメッキ
1.25
M8
M8X55
M8-55
10
1パック

100個入り

8
60
箱・パック
[クロームメッキ] クロームメッキ
1.25
M8
M8X60
M8-60
10
1パック

100個入り

10
20
箱・パック
[クロームメッキ] クロームメッキ
1.5
M10
M10X20
M10-20
10
1パック

100個入り

10
25
箱・パック
[クロームメッキ] クロームメッキ
1.5
M10
M10X25
M10-25
10
1パック

100個入り

10
30
バラ(1個から購入可能)
[クロームメッキ] クロームメッキ
1.5
M10
M10X30
M10-30
10
1個
10
35
箱・パック
[クロームメッキ] クロームメッキ
1.5
M10
M10X35
M10-35
10
1パック

100個入り

10
40
バラ(1個から購入可能)
[クロームメッキ] クロームメッキ
1.5
M10
M10X40
M10-40
10
1個
10
60
箱・パック
[クロームメッキ] クロームメッキ
1.5
M10
M10X60
M10-60
10
1パック

50個入り

10
70
箱・パック
[クロームメッキ] クロームメッキ
1.5
M10
M10X70
M10-70
10
1パック

50個入り

12
15
箱・パック
[クロームメッキ] クロームメッキ
1.75
M12
M12X15
M12-15
10
1パック

100個入り

12
80
箱・パック
[クロームメッキ] クロームメッキ
1.75
M12
M12X80
M12-80
10
1パック

50個入り

3
5
バラ(1個から購入可能)
[ニッケルメッキ] ニッケルメッキ
0.5
M3
M3X5
M3-5
10
1個
3
6
バラ(1個から購入可能)
[ニッケルメッキ] ニッケルメッキ
0.5
M3
M3X6
M3-6
10
1個
3
8
バラ(1個から購入可能)
[ニッケルメッキ] ニッケルメッキ
0.5
M3
M3X8
M3-8
10
1個
3
10
バラ(1個から購入可能)
[ニッケルメッキ] ニッケルメッキ
0.5
M3
M3X10
M3-10
10
1個
3
12
バラ(1個から購入可能)
[ニッケルメッキ] ニッケルメッキ
0.5
M3
M3X12
M3-12
10
1個
3
15
バラ(1個から購入可能)
[ニッケルメッキ] ニッケルメッキ
0.5
M3
M3X15
M3-15
10
1個
3
20
バラ(1個から購入可能)
[ニッケルメッキ] ニッケルメッキ
0.5
M3
M3X20
M3-20
10
1個
3
25
バラ(1個から購入可能)
[ニッケルメッキ] ニッケルメッキ
0.5
M3
M3X25
M3-25
10
1個
3
30
バラ(1個から購入可能)
[ニッケルメッキ] ニッケルメッキ
0.5
M3
M3X30
M3-30
10
1個
4
5
箱・パック
[ニッケルメッキ] ニッケルメッキ
0.7
M4
M4X5
M4-5
10
1パック

2000個入り

4
6
バラ(1個から購入可能)
[ニッケルメッキ] ニッケルメッキ
0.7
M4
M4X6
M4-6
10
1個
4
8
バラ(1個から購入可能)
[ニッケルメッキ] ニッケルメッキ
0.7
M4
M4X8
M4-8
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
680
( 748 )
1日目
395
( 435 )
1日目
1,382
( 1,520 )
1日目
1,995
( 2,195 )
1日目
2,048
( 2,253 )
1日目
4,209
( 4,630 )
1日目
4,923
( 5,415 )
1日目
2,910
( 3,201 )
1日目
3,186
( 3,505 )
1日目
4,023
( 4,425 )
1日目
4,319
( 4,751 )
1日目
4,429
( 4,872 )
1日目
4,707
( 5,178 )
1日目
232
( 255 )
1日目
246
( 271 )
1日目
269
( 296 )
1日目
42,605
( 46,866 )
1日目
20,649
( 22,714 )
10日目
271
( 298 )
1日目
22,378
( 24,616 )
10日目
24,745
( 27,220 )
1日目
295
( 325 )
1日目
29,624
( 32,586 )
1日目
31,278
( 34,406 )
10日目
306
( 337 )
1日目
313
( 344 )
1日目
16,863
( 18,549 )
1日目
243
( 267 )
1日目
17,850
( 19,635 )
1日目
355
( 391 )
1日目
10,210
( 11,231 )
10日目
28,309
( 31,140 )
1日目
28,772
( 31,649 )
1日目
452
( 497 )
1日目
16,597
( 18,257 )
1日目
17,501
( 19,251 )
1日目
18,561
( 20,417 )
1日目
22,292
( 24,521 )
10日目
26,771
( 29,448 )
10日目
26,562
( 29,218 )
1日目
27,903
( 30,693 )
1日目
634
( 697 )
1日目
31,877
( 35,065 )
1日目
684
( 752 )
1日目
24,620
( 27,082 )
10日目
37,917
( 41,709 )
10日目
36,327
( 39,960 )
10日目
62,502
( 68,752 )
10日目
94
( 103 )
在庫品1日目当日出荷可能
256
( 282 )
在庫品1日目当日出荷可能
285
( 314 )
在庫品1日目当日出荷可能
261
( 287 )
在庫品1日目当日出荷可能
101
( 111 )
1日目
98
( 108 )
1日目
87
( 96 )
在庫品1日目当日出荷可能
204
( 224 )
1日目
283
( 311 )
在庫品1日目当日出荷可能
127,805
( 140,586 )
1日目
159
( 175 )
1日目
243
( 267 )
1日目

詳細情報

基本情報

幅広いシーンで大活躍する六角ボルト。品揃え豊富で、取り扱いサイズ、表面処理、多数ございます。
【特殊材質】
・黄銅
【標準メッキ】
・クロームメッキ/ニッケルメッキ

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品情報

外形図

規格表

ねじの
呼び
ピッチsk
基準寸法基準寸法
※M30.55.52
※M40.772.8
※M50.883.5
M61.0104
M71.0125.5
M81.25135.5
M101.5177
M121.75198
M142.0229
M162.02410
M182.52712
M202.53013
M222.53214
M243.03615
M273.04117
M303.54619
M333.55021
M364.05523
M394.06025
M424.56526
M485.07530
※印がついている商品はあら先になります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

六角ボルト 特殊材質 全ねじのレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
制御盤の電気配線用
5
満足度:5.0
制御盤の電気配線として使用するので黄銅ニッケルメッキのねじを使いました。単品から購入出来るので少量を使いたいときにその都...もっと読む
0人が参考にしています。
端子台
5
満足度:5.0
端子台用のネジとして使用しました。大電流を流すので黄銅製を選びました。単品購入出来るので有難いです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
六角ボルト 特殊材質 全ねじ
六角ボルト ステンレス 特殊メッキ 半ねじ
六角ボルト 全ねじ
【ふっ素樹脂コーティング/ふっ素含有メッキ】SUS316L 六角ボルト 半ねじ
【ふっ素樹脂コーティング/ふっ素含有メッキ】SUS316Ⅼ 六角ボルト
六角ボルト 全ねじ 左ねじ
メーカーSUNCOSUNCO金剛鋲螺ミスミミスミSUNCO
通常価格57-194 -117 ---272 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜7日目7日目在庫品1日目〜
取付穴形状なしなしなしなしなしなし
材質黄銅SUS304相当スチールSUS316LSUS316LSUS304相当
詳細形状標準標準標準標準標準標準
追加形状標準標準標準標準標準標準
ねじ山種類メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目(左)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

六角ボルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト