ツール用品技術窓口

確定しました

コロマントキャプトアダプタ ドリル/HSKアダプタ

コロマントキャプトアダプタ ドリル/HSKアダプタ C4-391.27-16-056
通常単価(税別)
42,700
税込単価
46,970
通常出荷日:1日目

コロマントキャプトは独特なポリゴン形状を持つ独自のカップリング旋盤のクイックチェンジ化によりユーザー様...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像です。

型番:

C4-391.27-16-056
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

C4-391.27-16-056の仕様・寸法情報

商品タイプ
パーツ
トラスココード
168-1415
質量(g)
487.0
仕様
ドリルアダプタ

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
C4-391.27-16-056

トラスココード

質量(g)

仕様

最小発注数量
168-1415
487.0
ドリルアダプタ
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
42,700
( 46,970 )
1日目

詳細情報

基本情報

コロマントキャプトは独特なポリゴン形状を持つ独自のカップリング
旋盤のクイックチェンジ化によりユーザー様の生産性の向上に大きく寄与

ご注意

  • 商品画像は代表画像です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コロマントキャプトアダプタ ドリル/HSKアダプタの型番C4-391.27-16-056のページです。 型番C4-391.27-16-056に関する仕様情報を記載しております。
コロマントキャプトアダプタ ドリル/HSKアダプタのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コロマントキャプトアダプタ ドリル/HSKアダプタ
コロマントキャプトアダプタ
Gクランプ
TRUSCO エホマクランプ PPパッド NEシリーズ用
木工用クランプ
シャコ万力(スタンダードタイプ)
メーカーサンドビックサンドビックGISUKEトラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格42,70037,803467 -5999,286 -3,847 -
通常出荷日1日目1日目2日目〜1日目1日目1日目〜
商品タイプパーツパーツ本体パーツ本体本体

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クランプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト