17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ドデカエコ

通常単価(税別)
25,88128,688
税込単価
28,46931,557
通常出荷日:4日目

【特長】・チップを3コーナー化することにより加工コストを低減します・チップ形状、切刃諸元の改良により切...

詳細を確認
  • 全長 (mm)
    150
  • 刃数
    1
  • シャンク長さ(mm)
    110
  • 適用チップ
    TXMT270506

ご注意

  • 商品画像は代表画像です。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:9 項目の仕様が未選択です

  • 面取り刃両角(θ)(°)

  • 最大穴面取り径(mm)

  • 最小穴面取り径(mm)

  • シャンクサイズ

  • JANコード

  • トラスココード

  • シャンク径(mm)

  • 刃径(mm)

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

面取り刃両角(θ)

(°)

最大穴面取り径

(mm)

最小穴面取り径

(mm)

シャンクサイズ

JANコード

トラスココード

シャンク径(mm)

刃径(mm)

質量(g)

最小発注数量
90
36.0
1.6
25
4562112039805
188-3398
25
37.1
573
1個
120
43.5
1.2
32
4562112039836
188-3443
32
45.0
991
1個
90
36.0
1.6
32
4580114248834
188-3425
32
37.1
900
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,688
( 31,557 )
4日目
25,881
( 28,469 )
4日目
28,688
( 31,557 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・チップを3コーナー化することにより加工コストを低減します
・チップ形状、切刃諸元の改良により切削性、切粉排出性が向上しています
・AC16N材質では超微粒子超硬に新コーティングを施すことにより長寿命を実現しました

ご注意

  • 商品画像は代表画像です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ドデカエコのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ドデカエコ
メントルデー
Rヌーボー
ジェントルメン
バイテンダー 専用アーム
チビエコ
メーカー富士元工業富士元工業富士元工業富士元工業富士元工業富士元工業
通常価格25,881-11,832 -39,071 -57,030 -14,60311,172 -
通常出荷日4日目2日目〜3日目〜4日目4日目3日目〜
全長(mm)150---115-
刃数113311
シャンク長さ(mm)110-----
適用チップTXMT270506TCXT080102N54GCR--TXMT080206
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

替刃式面取り工具・チップ・ブレードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト