17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

メントルデー用チップ

通常単価(税別)
1,8772,889
税込単価
2,0653,178
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】材質が微粒子超硬でエッジ形状がシャープとホーニングの2種あるメントルデー用チップです。

  • インサート材種
    超硬
  • コーナー数
    3
  • 質量(g)
    0.4
  • 適合機種
    メントルデー

ご注意

  • 商品画像は代表画像です。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • コーティング詳細

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

コーティング詳細

最小発注数量
4562112032042
199-4484
AlCrN
3個
4562112032097
199-4483
-
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,889
( 3,178 )
1日目
1,877
( 2,065 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
材質が微粒子超硬でエッジ形状がシャープとホーニングの2種あるメントルデー用チップです。

ご注意

  • 商品画像は代表画像です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

メントルデー用チップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
メントルデー用チップ
60°モミメン用チップ
ナイスカット用チップ
モミメンnano用チップ ZC16N
メントルビー専用チップ TM32GSR AC16N
チビモミ専用チップ AC16N
メーカー富士元工業富士元工業富士元工業富士元工業富士元工業富士元工業
通常価格1,877-3,4284,5192,3713,4013,247
通常出荷日1日目〜4日目4日目4日目1日目2日目〜
インサート材種超硬超硬超硬超硬超硬超硬
コーナー数323262
質量(g)0.42.5161.63.70.1
適合機種メントルデー60°モミメンドデカエコ---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

替刃式面取り工具・チップ・ブレードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト