17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

60°モミメン用チップ

通常単価(税別)
3,428
税込単価
3,771
通常出荷日:4日目

富士元工業 替刃式面取り工具・チップ・ブレード 60°モミメン用チップ。

  • インサート材種
    超硬
  • コーティング詳細
    AlCrN
  • コーナー数
    2
  • 質量(g)
    2.5
  • 適合機種
    60°モミメン

ご注意

  • 商品画像は代表画像です。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • エッジ形状

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

エッジ形状

最小発注数量
4562112033308
188-3420
ホーニング
12個
4562112034329
188-3386
シャープ
12個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,428
( 3,771 )
4日目
3,428
( 3,771 )
4日目

詳細情報

基本情報

富士元工業 替刃式面取り工具・チップ・ブレード 60°モミメン用チップ。

ご注意

  • 商品画像は代表画像です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

60°モミメン用チップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
60°モミメン用チップ
ナイスカット用チップ
モミメンnano用チップ ZC16N
メントルデー用チップ
メントルビー専用チップ TM32GSR AC16N
チビモミ専用チップ AC16N
メーカー富士元工業富士元工業富士元工業富士元工業富士元工業富士元工業
通常価格3,4284,5192,3711,877 -3,4013,247
通常出荷日4日目4日目4日目1日目〜1日目2日目〜
インサート材種超硬超硬超硬超硬超硬超硬
コーティング詳細AlCrNAlCrNAlCrN-AlCrNAlCrN
コーナー数232362
質量(g)2.5161.60.43.70.1
適合機種60°モミメンドデカエコ-メントルデー--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

替刃式面取り工具・チップ・ブレードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト