17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ナイスカット用チップ

通常単価(税別)
4,051
税込単価
4,456
通常出荷日:4日目

富士元工業 替刃式面取り工具・チップ・ブレード ナイスカット用チップ。

  • インサート材種
    超硬
  • コーティング
  • JANコード
    4562112033773
  • トラスココード
    188-3409
  • コーティング詳細
    AlCrN
  • コーナー数
    3
  • 質量(g)
    16
  • 適合機種
    ドデカエコ

型番:

TXMT270506
解除
  • この商品は3個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TXMT270506の仕様・寸法情報

インサート材種
超硬
コーティング
JANコード
4562112033773
トラスココード
188-3409
コーティング詳細
AlCrN
コーナー数
3
質量(g)
16
適合機種
ドデカエコ

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
TXMT270506
最小発注数量
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,051
( 4,456 )
4日目

詳細情報

基本情報

富士元工業 替刃式面取り工具・チップ・ブレード ナイスカット用チップ。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ナイスカット用チップの型番TXMT270506のページです。 型番TXMT270506に関する仕様情報を記載しております。
ナイスカット用チップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ナイスカット用チップ
モミメンnano用チップ ZC16N
メントルビー専用チップ TM32GSR AC16N
60°モミメン用チップ
チビモミ専用チップ AC16N
メントルデー用チップ
メーカー富士元工業富士元工業富士元工業富士元工業富士元工業富士元工業
通常価格4,0512,1523,0633,1142,9531,676 -
通常出荷日4日目4日目1日目4日目2日目〜1日目〜
インサート材種超硬超硬超硬超硬超硬超硬
コーティング----
JANコード456211203377345621120335684562112031892---
トラスココード188-3409194-7857128-7297---
コーティング詳細AlCrNAlCrNAlCrNAlCrNAlCrN-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

替刃式面取り工具・チップ・ブレードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト