17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

リーフツリーミキサー

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

リーフツリーミキサー

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

LTM2-W030L490

2025年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・一斗缶やペール缶などの口栓部分から差し込んで使用できます(口径Φ32mm以上)
・缶の天板を切らないため異物混入のリスクが減り、撹拌後にキャップをして再度保管できます
・他の容器に移し替えての撹拌や、缶を持って振るなどの体力作業が不要で、作業者の負担軽減になります
・撹拌体は空気の巻き込み、泡立ちを抑えるベルヌーイ流撹拌体BEAGのL型を採用しています
・高速回転による遠心力で、低粘度~高粘度の液を強力に撹拌します
・撹拌軸と一体になっている撹拌体は破損しにくいだけでなく、汚れが入り込む隙間が無いため洗浄しやすい構造です
・軸径Φ10mmもしくはΦ12mm対応のハンドミキサー、ドリル等に取り付けできます
・回転速度を調節することで、効率よく撹拌できます
【用途】
・一斗缶やペール缶などの撹拌に
【材質】
・SUS304

ご注意

  • 商品画像は代表画像です。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
かくはん機用パーツ
軸長(mm)
490
羽根外径(mm)
30
羽根径(mm)
30
JANコード
4589691036506
質量(g)
500.0
トラスココード
202-3117
材質1
SUS304
仕様
2段
撹拌体段数
2段翼
シャフト長さ(mm)
490
シャフト径(mm)
12

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト