ツール用品技術窓口

確定しました

コロスレッド266 QSシャンクバイト

コロスレッド266 QSシャンクバイト QS-266-RFA2525-16C
通常単価(税別)
38,939
税込単価
42,833
通常出荷日:1日目

【特長】・すくい面・逃げ面上下方向からクーラント供給可能です・高精度クーラントで切りくず処理改善、工具...

詳細を確認
  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

型番:

QS-266-RFA2525-16C
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

QS-266-RFA2525-16Cの仕様・寸法情報

勝手
シャンク高さ(mm)
25
シャンク幅(mm)
25
全長(mm)
114
トラスココード
168-1453
質量(g)
478.0

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
QS-266-RFA2525-16C
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
38,939
( 42,833 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・すくい面・逃げ面上下方向からクーラント供給可能です
・高精度クーラントで切りくず処理改善、工具寿命UP、切削条件UPを実現しました
【用途】
・外径ねじ切り加工用

ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コロスレッド266 QSシャンクバイトの型番QS-266-RFA2525-16Cのページです。 型番QS-266-RFA2525-16Cに関する仕様情報を記載しております。
コロスレッド266 QSシャンクバイトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コロスレッド266 QSシャンクバイト
コロスレッド266 シャンクバイト QSシリーズショート QS-266RFA-16
外径ホルダ KTNS型
A形 ネガ/ダブルクランプ式 ADJNR/L
SEC-ねじ切りバイト SSTE型外径用
ハイス製外径ねじ切りホルダ
メーカーサンドビックサンドビック京セラタンガロイ住友電工ハードメタル三和製作所
通常価格38,93922,354 -11,268 -8,518 -12,426 -39,338
通常出荷日1日目1日目〜2日目1日目1日目〜1日目
勝手---
シャンク高さ(mm)25----25
シャンク幅(mm)25----25
全長(mm)114----120
トラスココード168-1453-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ねじ切り用旋削ホルダ(外径用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト