17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

コロミル216チップ 4340

コロミル216チップ 4340
通常単価(税別)
4,0096,388
税込単価
4,4107,027

中仕上げ倣い加工用ボールエンドミルCoroMill? 216用チップ良好な工具...

詳細情報を確認する
  • 形状(型番頭文字)
    その他
  • 利用可能コーナー数
    2
  • 詳細タイプ
    コロミル216 ボールエンドミルチップ(350)4340
  • コーティング
    CVD

ご注意

  • 商品画像は代表画像です。
未確定:候補が3型番あります。
    数量:

    商品情報

    型番リスト

    表示件数

    トラスココード

    質量(g)

    重量

    (kg)

    半径

    (mm)

    最小発注数量
    205-9835
    1.0
    0.001
    6
    10個
    205-9621
    6.0
    0.006
    10
    10個
    205-9777
    25.0
    0.025
    16
    10個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,009
    ( 4,410 )
    1日目
    4,853
    ( 5,338 )
    7日目
    6,388
    ( 7,027 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    中仕上げ倣い加工用ボールエンドミルCoroMill? 216用チップ
    良好な工具寿命と加工安定性を実現するInveio?技術を採用した鋼フライス加工用材種

    ご注意

    • 商品画像は代表画像です。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    コロミル216チップ 4340のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    コロミル216チップ 4340
    コロミル390チップ
    コロミル245チップ
    コロミル365チップ 3330
    コロミル S-60チップ 3330
    コロミル490用チップ
    メーカーサンドビックサンドビックサンドビックサンドビックサンドビックサンドビック
    通常価格4,009-1,589 -1,493 -3,335 -4,3401,960 -
    通常出荷日1日目〜在庫品1日目〜1日目〜7日目〜7日目〜1日目〜
    形状(型番頭文字)その他その他S(正方形)--S(正方形)
    利用可能コーナー数224--4
    詳細タイプコロミル216 ボールエンドミルチップ(350)4340-----
    コーティングCVD-----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト