17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

"月光ドリル"セット【22個入り】

通常単価(税別)
31,624
税込単価
34,786
通常出荷日:1日目

【特長】・刃先先端部の形状に独自の技術を採用し驚愕の切れ味を実現します・食付き、切削能力、切りくずの排...

詳細を確認
  • 工具材質
    コバルトハイス
  • JANコード
    4582247457459
  • トラスココード
    217-8416
  • セット内容
    2.5~13.0mm/(0.5とび)
  • 質量(g)
    1120

型番:

GK-22P
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (22個入り)

GK-22Pの仕様・寸法情報

工具材質
コバルトハイス
JANコード
4582247457459
トラスココード
217-8416
セット内容
2.5~13.0mm/(0.5とび)
質量(g)
1120
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
GK-22P
最小発注数量
1パック

22個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
31,624
( 34,786 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・刃先先端部の形状に独自の技術を採用し驚愕の切れ味を実現します
・食付き、切削能力、切りくずの排出性を大幅に改善しました
【用途】
・被削材:ステンレス鋼、難削材、一般鋼、軟鋼、パイプなどに
【材質】
・コバルト高速度鋼(HSCO-M35)
【セット内容】
・2.5~13.0(0.5とび)

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

"月光ドリル"セットの型番GK-22Pのページです。 型番GK-22Pに関する仕様情報を記載しております。
"月光ドリル"セットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
"月光ドリル"セット
BIC TOOL 6角軸ドリルセット(10本組)
月光ドリル(GEKKOU)
ストレートドリルセット
ストレートドリル セット
マーベル コバルトドリルセット
メーカービックツールビックツールビックツール不二越イシハシ精工マーベル
通常価格31,6249,990502 --6,675 -23,506 -
通常出荷日1日目2日目在庫品1日目〜お見積り1日目16日目〜
工具材質コバルトハイスハイスコバルトハイスハイスハイスコバルトハイス
JANコード45822474574594582247452041----
トラスココード217-8416835-7575----
セット内容2.5~13.0mm/(0.5とび)2.0、2.5、3.0、3.2、3.5(2本)、4.0、4.5、5.0、6.0----
質量(g)1120156.400----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト