17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

小形デジタル微差圧計 GC30用L形取付金具 GC30B

小形デジタル微差圧計 GC30用L形取付金具

通常単価(税別)
650
税込単価
715
通常出荷日:2日目

小形デジタル微差圧計 GC30用のL形取付金具です。【仕様】長さ:35mm幅:30mm厚さ:1.6mm

詳細を確認
  • 詳細タイプ
    L形取付金具(長さ35mm、幅30mm、厚さ1.6mm)
  • モデルNO
    GC30

ご注意

  • 微差圧計本体についてはこちらをご覧ください。

型番:

GC30B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

型番詳細タイプ
GC30BL形取付金具(長さ35mm、幅30mm、厚さ1.6mm)

GC30Bの仕様・寸法情報

詳細タイプ
L形取付金具(長さ35mm、幅30mm、厚さ1.6mm)
モデルNO
GC30

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
GC30B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
650
( 715 )
2日目

詳細情報

基本情報

小形デジタル微差圧計 GC30用のL形取付金具です。
【仕様】
長さ:35mm
幅:30mm
厚さ:1.6mm

ご注意

  • 微差圧計本体についてはこちらをご覧ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

小形デジタル微差圧計 GC30用L形取付金具の型番GC30Bのページです。 型番GC30Bに関する仕様情報を記載しております。
小形デジタル微差圧計 GC30用L形取付金具のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q検査済印がありません。
A
当該メーカーにおいて検査済印は付いておりません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
小形デジタル微差圧計 GC30用L形取付金具
高精度電池式デジタル圧力計 GC04
GC32用電源・出力ケーブル 2m
小形デジタル微差圧計 GC30
デジタル微差圧計 GC32
デジタル微差圧計 GC62
メーカー長野計器長野計器長野計器長野計器長野計器長野計器
通常価格65068,010 -2,22231,452 -29,000 -39,876 -
通常出荷日2日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目〜
詳細タイプL形取付金具(長さ35mm、幅30mm、厚さ1.6mm)-GC32用電源・出力ケーブル 2m---
モデルNOGC30-GC32GC30GC32GC62
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

圧力計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト