ファクトリーサプライ用品技術窓口

ポリパイプ F1530

ポリパイプ【100個入り】

通常単価(税別)
3,644
税込単価
4,008
通常出荷日:1日目

【特長】・はさみで自由なサイズにカットでき、しっかりと製本できる綴じ具・100本入り

ご注意

  • 画像に映っている商品の左側の長いものがF-1530、右側の短いものはF-1530Hという閉じるための部品です。
  • F-1530は、F-1530H 100個付きです。

型番:

F1530
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (100個入り)

製品仕様

型番商品タイプ本体色サイズ
F1530綴じ紐/リングクリアー5mm

F1530の仕様・寸法情報

商品タイプ
綴じ紐/リング
本体色
クリアー
サイズ(mm)
5
仕様
とじ厚15~80mm
材質
ポリエチレン
内容量
1箱(100本)

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
F1530

内容量

最小発注数量
1箱(100本)
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,644
( 4,008 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・はさみで自由なサイズにカットでき、しっかりと製本できる綴じ具
・100本入り

ご注意

  • 画像に映っている商品の左側の長いものがF-1530、右側の短いものはF-1530Hという閉じるための部品です。
  • F-1530は、F-1530H 100個付きです。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ポリパイプの型番F1530のページです。 型番F1530に関する仕様情報を記載しております。
ポリパイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポリパイプ
つづりひも
とじ太くん製本カバー
MAX(マックス) 紙折り機 EPF-400
熱製本用カバー A4 6mm アイボリー
ガチャ玉 小 500発入
メーカーLIHIT LABライオン事務器ジャパンインタ-ナショナルマックス(文具)GBCオート
通常価格3,6441,0001,589 -485,2071,3443,327
通常出荷日1日目9日目3日目5日目3日目1日目
商品タイプ綴じ紐/リング綴じ紐/リングカバー綴じ器具カバー綴じ器具
本体色クリアーブラックホワイトホワイトホワイト-
サイズ(mm)5-----
仕様とじ厚15~80mm-----
材質ポリエチレン-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

製本テープ・製本カバー・綴じ用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト