17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

317シリーズ ユニマイクロメータ ACM-MX(ミツトヨ品番)

通常単価(税別)
40,419
税込単価
44,461
通常出荷日:2日目

【特長】・アンビル部に各種の替測定子(V測定子、棒状測定子)を取付けて、外側管厚、鋲頭の測定ができます...

詳細を確認
  • 校正証明書
  • 種類
    特殊マイクロメータ
  • 表示方式
    デジタル
  • 防水機能
  • 測定データ出力端子 有無
  • 最小表示量 (mm)
    0.001
  • 平面度 (μm)
    スピンドル測定面:0.6/アンビル側ベース:2
  • 定圧装置
  • 平行度 (μm)
    3
  • IP保護等級
    IP65

型番:

317-252-30
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

317-252-30の仕様・寸法情報

校正証明書
種類
特殊マイクロメータ
表示方式
デジタル
最大測定長(範囲選択)(mm)
26~50
防水機能
測定データ出力端子 有無
測定範囲(mm)
25~50
最小表示量(mm)
0.001
平面度(μm)
スピンドル測定面:0.6/アンビル側ベース:2
定圧装置
コードNo・符号・パーツNo
ACM-50MX
平行度(μm)
3
IP保護等級
IP65
-
-

絞り込み条件

  • 最大測定長(範囲選択)(mm)

  • 測定範囲(mm)

  • コードNo・符号・パーツNo

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
317-252-30

最大測定長(範囲選択)

(mm)

測定範囲

(mm)

コードNo・符号・パーツNo

最小発注数量
26~50
25~50
ACM-50MX
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
40,419
( 44,461 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アンビル部に各種の替測定子(V測定子、棒状測定子)を取付けて、外側管厚、鋲頭の測定ができます
・定圧装置付

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

317シリーズ ユニマイクロメータ ACM-MX(ミツトヨ品番)の型番317-252-30のページです。 型番317-252-30に関する仕様情報を記載しております。
317シリーズ ユニマイクロメータ ACM-MX(ミツトヨ品番)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
317シリーズ ユニマイクロメータ ACM-MX(ミツトヨ品番)
117-101-KOUSEI ユニマイクロメータ ACM(ミツトヨ品番) メーカー校正付
293シリーズ クーラントプルーフマイクロメータ MDC-MX(ミツトヨ品番)
293シリーズ クイックマイクロMDQ-MX(ミツトヨ品番)
422シリーズ 直進式ブレードマイクロメータ BLM-MX(ミツトヨ品番)
422シリーズ 直進式ブレードマイクロメータ BLM-MX(ミツトヨ品番) メーカー校正付
メーカーミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨ
通常価格40,41926,95517,820 -54,27040,743 -51,885 -
通常出荷日2日目26日目在庫品1日目4日目2日目26日目
校正証明書
種類特殊マイクロメータ特殊マイクロメータ標準マイクロメータ標準マイクロメータ-特殊マイクロメータ
表示方式デジタルアナログデジタルデジタルデジタルデジタル
防水機能
測定データ出力端子 有無

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクロメーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト