17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

164シリーズ デジマチックマイクロメータヘッド(ミツトヨ品番)

通常単価(税別)
81,810
税込単価
89,991
通常出荷日:2日目

【特長】・デジタル表示・出力付き・ステム形状:ストレート・スピンドル:直進式・先端形状:平面(超硬合金...

詳細を確認
  • 種類
    マイクロメータヘッド
  • 最大測定長(範囲選択) (mm)
    26~50
  • 測定範囲 (mm)
    0~50
  • 最小表示量 (mm)
    0.001
  • 測定面
    超硬合金チップ
  • コードNo・符号・パーツNo
    MHD-50MB
  • ステム形状
    ストレート
  • スピンドル
    直進式
  • 先端形状
    平面
  • 最大許容誤差JMPE (μm)
    ±3

型番:

164-163
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

164-163の仕様・寸法情報

種類
マイクロメータヘッド
最大測定長(範囲選択)(mm)
26~50
測定範囲(mm)
0~50
最小表示量(mm)
0.001
測定面
超硬合金チップ
コードNo・符号・パーツNo
MHD-50MB
ステム形状
ストレート
スピンドル
直進式
先端形状
平面
最大許容誤差JMPE(μm)
±3

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
164-163
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
81,810
( 89,991 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・デジタル表示・出力付き
・ステム形状:ストレート
・スピンドル:直進式
・先端形状:平面(超硬合金チップ付き)

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

164シリーズ デジマチックマイクロメータヘッド(ミツトヨ品番)の型番164-163のページです。 型番164-163に関する仕様情報を記載しております。
164シリーズ デジマチックマイクロメータヘッド(ミツトヨ品番)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
164シリーズ デジマチックマイクロメータヘッド(ミツトヨ品番)
295-302 棒球面マイクロメータ(ミツトヨ品番)
293シリーズ クイックマイクロMDQ-MX(ミツトヨ品番)
118シリーズ U字形鋼板マイクロメータ(ミツトヨ品番)
デジマチック両球面マイクロメータ(ミツトヨ品番) メーカー校正付
直進式デジマチックミクロンマイクロメータ(ミツトヨ品番) メーカー校正付
メーカーミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨ
通常価格81,81022,27554,27018,549 -35,68554,675
通常出荷日2日目2日目4日目4日目26日目26日目
種類マイクロメータヘッド特殊マイクロメータ標準マイクロメータ特殊マイクロメータ特殊マイクロメータ標準マイクロメータ
最大測定長(範囲選択)(mm)26~5016~25101~20016~2516~2526~50
測定範囲(mm)0~500~2575~1050~250~2525~50
最小表示量(mm)0.0010.010.0010.010.0010.001
測定面超硬合金チップ超硬合金チップ超硬合金チップ-超硬合金チップ超硬合金チップ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクロメーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト