17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

158シリーズ オプチカルフラット OF(ミツトヨ品番)

通常単価(税別)
28,75539,933
税込単価
31,63143,926
通常出荷日:4日目

マイクロメータ等の測定面の平面度を精密測定する時に使います。

未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 平面度(μm)

  • コードNo・符号・パーツNo

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

平面度

(μm)

コードNo・符号・パーツNo

ダイヤメトラルピッチ

最小発注数量
0.2
OF-45B
Φ45
1個
0.1
OF-45A
Φ45
1個
0.2
OF-60B
Φ60
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,755
( 31,631 )
4日目
30,780
( 33,858 )
4日目
39,933
( 43,926 )
4日目

詳細情報

基本情報

マイクロメータ等の測定面の平面度を精密測定する時に使います。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

158シリーズ オプチカルフラット OF(ミツトヨ品番)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
158シリーズ オプチカルフラット OF(ミツトヨ品番)
158シリーズ オプチカルフラット OF
148シリーズ マイクロメータヘッド(標準形)(ミツトヨ品番)
クーラントプルーフマイクロメーター(ミツトヨ品番)
112-401 クリンプハイトマイクロメータ(ミツトヨ品番)
102シリーズ 標準外側マイクロメータ(ミツトヨ品番)
メーカーミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨ
通常価格28,755-28,755 -6,569 -17,253 -20,4938,181 -
通常出荷日4日目在庫品1日目〜4日目〜2日目4日目在庫品1日目〜
種類アクセサリアクセサリマイクロメータヘッド標準マイクロメータ特殊マイクロメータ標準マイクロメータ

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト