17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

147-301 ハブマイクロメータ CSM(ミツトヨ品番)

通常単価(税別)
19,440
税込単価
21,384
通常出荷日:2日目

【特長】・管内の段の長さ、肉厚測定用です・測定面は超硬合金チップ付き・定圧装置付き

型番:

147-301
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

147-301の仕様・寸法情報

校正証明書
種類
特殊マイクロメータ
表示方式
アナログ
最大測定長(範囲選択)(mm)
16~25
防水機能
測定データ出力端子 有無
測定範囲(mm)
0~25
器差(μm)
-
目量(mm)
0.01
平面度(μm)
0.6
定圧装置
測定面
超硬合金チップ
コードNo・符号・パーツNo
CSM-25
標準付属品
レンチ
最大許容誤差JMPE(μm)
±2
平行度(μm)
3
サイズh1(mm)
6
サイズh2(mm)
8.5
サイズh3(mm)
13.5
サイズH(mm)
17.5

絞り込み条件

  • 最大測定長(範囲選択)(mm)

  • 測定範囲(mm)

  • 器差(μm)

  • コードNo・符号・パーツNo

  • 標準付属品

  • 最大許容誤差JMPE(μm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
147-301

最大測定長(範囲選択)

(mm)

測定範囲

(mm)

器差

(μm)

コードNo・符号・パーツNo

標準付属品

最大許容誤差JMPE

(μm)

サイズh1

(mm)

サイズh2

(mm)

サイズh3

(mm)

サイズH

(mm)

最小発注数量
16~25
0~25
-
CSM-25
レンチ
±2
6
8.5
13.5
17.5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,440
( 21,384 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・管内の段の長さ、肉厚測定用です
・測定面は超硬合金チップ付き
・定圧装置付き

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

147-301 ハブマイクロメータ CSM(ミツトヨ品番)の型番147-301のページです。 型番147-301に関する仕様情報を記載しております。
147-301 ハブマイクロメータ CSM(ミツトヨ品番)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
147-301 ハブマイクロメータ CSM(ミツトヨ品番)
147シリーズ ハブマイクロメータ CSM
147-301-KOUSEI ハブマイクロメータ CSM(ミツトヨ品番) メーカー校正付
ハブマイクロメータ
147 シリーズ ワイヤマイクロメータ CSM-SP
ハブマイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付
メーカーミツトヨミツトヨミツトヨ新潟精機(SK)ミツトヨミツトヨ
通常価格19,44019,440 -28,21514,358 -18,62528,215 -
通常出荷日2日目2日目〜26日目2日目6日目19日目〜
校正証明書
種類特殊マイクロメータ特殊マイクロメータ特殊マイクロメータ特殊マイクロメータ特殊マイクロメータ特殊マイクロメータ
表示方式アナログアナログアナログアナログアナログアナログ
防水機能
測定データ出力端子 有無

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクロメーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト