17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

146シリーズ グルーブマイクロメータ GVM-SNR/NR(ミツトヨ品番)

通常単価(税別)
35,80243,011
税込単価
39,38247,312
通常出荷日:2日目~4日目

【特長】・内側・外側の溝幅測定などに使用され、測定子はツバ付き特殊機構になっています・定圧装置(正逆ラ...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 最大測定長(範囲選択)(mm)

  • 測定範囲(mm)

  • 測定子直径(mm)

  • コードNo・符号・パーツNo

  • スピンドル

  • 標準付属品

  • 最大許容誤差JMPE(μm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

最大測定長(範囲選択)

(mm)

測定範囲

(mm)

測定子直径

(mm)

コードNo・符号・パーツNo

スピンドル

標準付属品

最大許容誤差JMPE

(μm)

最小発注数量
26~50
1.6~26.5(内側)/0~25(外側)
6.35
GVM-25SNR
直進式
レンチ
±10
1個
26~50
1.6~26.5(内側)/0~25(外側)
12.7
GVM-25NR
直進式
レンチ
±10
1個
51~100
51.5~76.5(内側)/50~75(外側)
12.7
GVM-75NR
直進式
レンチ
±10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
35,802
( 39,382 )
2日目
38,313
( 42,144 )
2日目
43,011
( 47,312 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・内側・外側の溝幅測定などに使用され、測定子はツバ付き特殊機構になっています
・定圧装置(正逆ラチェットストップ)付き
・スピンドル直進式
・外側測定(0~25mmは除く)、内側測定は基点調整のための基準ゲージが別途必要です

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

146シリーズ グルーブマイクロメータ GVM-SNR/NR(ミツトヨ品番)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
146シリーズ グルーブマイクロメータ GVM-SNR/NR(ミツトヨ品番)
146シリーズ グルーブマイクロメータ GVM-R・GVM-SNR/NR
146シリーズ グルーブマイクロメータ GVM-SNR/NR メーカー校正付
523シリーズ スナップメータ PSM-R(ミツトヨ品番)
510シリーズ 指示マイクロメータ IDM-R(ミツトヨ品番)
510シリーズ 指示マイクロメータ IDM-R(ミツトヨ品番) メーカー校正付
メーカーミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨ
通常価格35,802-23,141 -46,395 -74,601 -78,246 -94,383 -
通常出荷日2日目〜在庫品1日目〜19日目〜2日目〜2日目26日目
校正証明書
種類特殊マイクロメータ特殊マイクロメータ特殊マイクロメータ特殊マイクロメータ-特殊マイクロメータ
表示方式アナログアナログアナログダイヤルダイヤルダイヤル
防水機能
測定データ出力端子 有無

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクロメーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト