17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

110シリーズ マイクロメータヘッド(高機能形) MHF 極微動用(ミツトヨ品番)

通常単価(税別)
25,67745,117
税込単価
28,24549,629
通常出荷日:4日目

【特長】・0.05mmリードの"極"微動が可能な高機能モデルです・2重スピンドルの作動機構を有しており...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:9 項目の仕様が未選択です

  • 表示方式

  • 測定範囲(mm)

  • 目量(mm)

  • 測定面

  • コードNo・符号・パーツNo

  • スピンドル

  • 先端形状

  • JANコード

  • 最大許容誤差JMPE(μm)

  • 最大許容誤差

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

表示方式

測定範囲

(mm)

目量

(mm)

測定面

コードNo・符号・パーツNo

スピンドル

先端形状

JANコード

最大許容誤差JMPE

(μm)

最大許容誤差

最小発注数量
アナログ
0~2.5
0.001
材質:超硬合金チップ、硬度:90HRA以上、ラップ仕上げ
MHF2-2.5
直進式
平面(超硬合金チップ付き)
-
広範囲±5/狭範囲±1.5
広範囲±5μm、狭範囲±1.5μm
1個
アナログ
0~1
0.001
材質:超硬合金チップ、硬度:90HRA以上、ラップ仕上げ
MHF2-1A
直進式
平面(超硬合金チップ付き)
4946368861500
広範囲±3/狭範囲±1.5
広範囲±3μm、狭範囲±1.5μm
1個
アナログ
0~1
0.0001
材質:超硬合金チップ、硬度:90HRA以上、ラップ仕上げ
MHF2-1VA
直進式
平面(超硬合金チップ付き)
4946368861517
広範囲±3/狭範囲±1.5
広範囲±3μm、狭範囲±1.5μm
1個
アナログ
0~1
0.001
材質:超硬合金チップ、硬度:90HRA以上、ラップ仕上げ
MHF4-1A
直進式
球面(SR10)(超硬合金チップ付き)
4946368861524
広範囲±3/狭範囲±1.5
広範囲±3μm、狭範囲±1.5μm
1個
アナログ
0~1
0.0001
材質:超硬合金チップ、硬度:90HRA以上、ラップ仕上げ
MHF4-1VA
-
球面(SR10)(超硬合金チップ付き)
4946368861531
広範囲±3/狭範囲±1.5
広範囲±3μm、狭範囲±1.5μm
1個
アナログ
0~13(粗動)/0~0.2(微動)
0.01(粗動)/0.0005(微動)
材質:合金工具鋼、硬度:60HRC以上、ラップ仕上げ
MHF2-13A
-
球面
4946368861586
粗動送り誤差±3/広範囲±3/狭範囲±1.5
粗動送り誤差±3μm、微動広範囲±3μm、微動狭範囲±1.5μm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
36,531
( 40,184 )
4日目
25,677
( 28,245 )
4日目
28,269
( 31,096 )
4日目
26,487
( 29,136 )
4日目
29,160
( 32,076 )
4日目
45,117
( 49,629 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・0.05mmリードの"極"微動が可能な高機能モデルです
・2重スピンドルの作動機構を有しており、極めて細かい位置決めが可能です

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

110シリーズ マイクロメータヘッド(高機能形) MHF 極微動用(ミツトヨ品番)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
110シリーズ マイクロメータヘッド(高機能形) MHF 極微動用(ミツトヨ品番)
110シリーズ マイクロメータヘッド(高機能形) MHF 極微動用
110シリーズ マイクロメータヘッド(高機能形) MHF 極微動用(ミツトヨ品番) メーカー校正付
110シリーズ マイクロメータヘッド(高機能形) 極微動用 MHF-A
マイクロメータヘッド(高機能形) MHFシリーズ 本体+校正文書
250シリーズ マイクロメータヘッド(高機能形) MHN-K カウンタ付
メーカーミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨ
通常価格25,677-23,326 -36,045 -25,677 -47,20513,122
通常出荷日4日目在庫品1日目〜19日目〜4日目〜26日目在庫品1日目
校正証明書-
種類マイクロメータヘッドマイクロメータヘッドマイクロメータヘッドマイクロメータヘッドマイクロメータヘッドマイクロメータヘッド
最大測定長(範囲選択)(mm)~15~15~15~15~1516~25
防水機能-
測定データ出力端子 有無-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクロメーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト