17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

103シリーズ 標準外側マイクロメータM110・OM(ミツトヨ品番)

通常単価(税別)
79,542
税込単価
87,496
通常出荷日:2日目

【特長】・標準外側マイクロメータの標準セット・フレームは塗装・測定面は超硬合金チップ付・定圧装置付

詳細を確認
  • 校正証明書
  • 種類
    標準マイクロメータ
  • 表示方式
    アナログ
  • 最大測定長(範囲選択) (mm)
    101~200
  • 防水機能
  • 測定データ出力端子 有無
  • 測定範囲 (mm)
    0~150
  • セット内容
    25mmとび6個、基準棒25~125mmの25mmとび5本付
  • コードNo・符号・パーツNo
    OMST-150B

型番:

103-913-40
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

103-913-40の仕様・寸法情報

校正証明書
種類
標準マイクロメータ
表示方式
アナログ
最大測定長(範囲選択)(mm)
101~200
防水機能
測定データ出力端子 有無
測定範囲(mm)
0~150
セット内容
25mmとび6個、基準棒25~125mmの25mmとび5本付
コードNo・符号・パーツNo
OMST-150B
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
103-913-40
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
79,542
( 87,496 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・標準外側マイクロメータの標準セット
・フレームは塗装
・測定面は超硬合金チップ付
・定圧装置付

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

103シリーズ 標準外側マイクロメータM110・OM(ミツトヨ品番)の型番103-913-40のページです。 型番103-913-40に関する仕様情報を記載しております。
103シリーズ 標準外側マイクロメータM110・OM(ミツトヨ品番)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
103シリーズ 標準外側マイクロメータM110・OM(ミツトヨ品番)
標準外側マイクロメーター(ミツトヨ品番)
標準外側マイクロメータセット
148シリーズ マイクロメータヘッド(標準形)(ミツトヨ品番)
デジマチック標準外側マイクロメータ MDC-25SX(ミツトヨ品番)
デジマチック標準外側マイクロメータ MDC-25SX-KOUSE(ミツトヨ品番) メーカー校正付
メーカーミツトヨミツトヨ新潟精機(SK)ミツトヨミツトヨミツトヨ
通常価格79,542230,85072,5176,569 -14,90423,175
通常出荷日2日目4日目6日目4日目〜在庫品1日目26日目
校正証明書
種類標準マイクロメータ標準マイクロメータ標準マイクロメータマイクロメータヘッド標準マイクロメータ標準マイクロメータ
表示方式アナログアナログアナログアナログデジタルデジタル
最大測定長(範囲選択)(mm)101~200201~500101~200~1516~2516~25
防水機能

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクロメーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト