17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

526シリーズ 小口径シリンダゲージ CG-MX・測定子

通常単価(税別)
100,800286,921
税込単価
110,880315,613
通常出荷日:2日目~4日目

【特長】・小さな穴の径を高精度に測定できます・指示器(ダイヤルゲージ、デジマチックインジケータ)と保護...

詳細を確認
  • 校正証明書
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 測定範囲(mm)

  • 商品タイプ

  • 刻印

  • JANコード

  • 付属セットリング

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

測定範囲

(mm)

商品タイプ

刻印

JANコード

付属セットリング

広範囲精度

(μm)

L1

(mm)

繰返し精密度

測定針パーツNo

最小発注数量
0.95~1.55
セットリング付
-
4946368736280
1.0/1.1/1.2/1.3/1.4mm
4
27.5
1μm
-
1個
1.50~3.95
セットリングなし
-
-
-
4
39.3
1μm
-
1個
1.50~3.95
セットリング付
-
-
1.75/2.00/2.25/2.50/2.75/3.00/3.25/3.50/3.75mm
4
39.3
1μm
-
1個
3.70~7.30
セットリングなし
-
-
-
6
53
1μm
-
1個
3.70~7.30
セットリング付
-
-
4.0/4.5/5.0/5.5/6.0/6.5/7.0mm
6
53
1μm
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
198,487
( 218,336 )
4日目
207,057
( 227,763 )
2日目
286,921
( 315,613 )
2日目
100,800
( 110,880 )
2日目
168,840
( 185,724 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・小さな穴の径を高精度に測定できます
・指示器(ダイヤルゲージ、デジマチックインジケータ)と保護カバーはオプションです
・指示器は推奨ダイヤルゲージ、デジマチックインジケータより選定ください
・小孔測定スタンド(NO.215-120-10)が使用できます。小さなワークを多数測定する場合に便利です
・一部機種にはセットリング付属しておりません
・測定子:小口径シリンダーゲージ用

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

526シリーズ 小口径シリンダゲージ CG-MX・測定子のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
526シリーズ 小口径シリンダゲージ CG-MX・測定子
526シリーズ 小口径シリンダゲージ CG-MX(ミツトヨ品番)
526シリーズ 小口径シリンダゲージ CG-A
526シリーズ 小口径シリンダゲージ CG-A(ミツトヨ品番)
526シリーズ 小口径シリンダゲージ CG-A(ミツトヨ品番) メーカー校正付
511シリーズ 小口径シリンダゲージ CG-SA(ミツトヨ品番)
メーカーミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨ
通常価格100,800-196,02028,696 -28,696 -43,596 -24,630 -
通常出荷日2日目〜26日目2日目2日目26日目在庫品1日目〜
校正証明書
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

内径測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト