17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

511シリーズ マイクロメータヘッド付シリンダゲージ CGM-X(ミツトヨ品番)

通常単価(税別)
29,75697,127
税込単価
32,732106,840
通常出荷日:4日目

【特長】・マイクロメータヘッドで測定寸法の設定が簡単にできます・測定子の先端は超硬合金ボールですので、...

詳細を確認
  • 校正証明書
  • 広範囲精度 (μm)
    2
  • 隣接誤差 (μm)
    1
  • 測定子の有効ストローク (mm)
    1.6
  • 繰返し精密度
    0.5μm

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 標準付属以外のサブアンビル使用による測定範囲の拡大はできません。(精度保証外となります)
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 測定範囲(mm)

  • コードNo・符号・パーツNo

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

測定範囲

(mm)

コードNo・符号・パーツNo

標準付属品

測定力

(N)

ガイド支持力

(N)

マイクロメータヘッドのストローク

(mm)

最小発注数量
60~100
CGM-100X
サブアンビル(CGM-100X/160X/250X用)、レンチ
5以下
10以下
10
1個
100~160
CGM-160X
サブアンビル(CGM-100X/160X/250X用)、レンチ
5以下
10以下
13
1個
150~250
CGM-250X
サブアンビル(CGM-100X/160X/250X用)、サブアンビル(CGM-250X用)、レンチ
6以下
15以下
13
1個
250~400
CGM-400X
サブアンビル(CGM-400X用)、サブアンビル(CGM-400X/600X/800X用)
6以下
15以下
25
1個
400~600
CGM-600X
サブアンビル(CGM-400X/600X/800X用)、サブアンビル(CGM-600X/800X用)
6以下
20以下
50
1個
600~800
CGM-800X
サブアンビル(CGM-400X/600X/800X用)、サブアンビル(CGM-600X/800X用)
6以下
20以下
50
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,756
( 32,732 )
4日目
37,640
( 41,404 )
4日目
46,934
( 51,627 )
4日目
58,979
( 64,877 )
4日目
85,332
( 93,865 )
4日目
97,127
( 106,840 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・マイクロメータヘッドで測定寸法の設定が簡単にできます
・測定子の先端は超硬合金ボールですので、耐久性・耐摩耗性に優れています
・サブアンビルを取り付けることで、測定範囲が簡単に広がります
・指示器(ダイヤルゲージ、デジマチックインジケータ)と保護カバーはオプションです

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 標準付属以外のサブアンビル使用による測定範囲の拡大はできません。(精度保証外となります)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

511シリーズ マイクロメータヘッド付シリンダゲージ CGM-X(ミツトヨ品番)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
511シリーズ マイクロメータヘッド付シリンダゲージ CGM-X(ミツトヨ品番)
511シリーズ マイクロメータヘッド付シリンダゲージ CGM-X(ミツトヨ品番) メーカー校正付
511シリーズ 浅穴シリンダゲージ CGF-X(ミツトヨ品番)
511シリーズ 浅穴シリンダゲージ CGF-X(ミツトヨ品番、校正文書付)
511シリーズ 標準シリンダゲージ CG-AX(ミツトヨ品番)
511シリーズ 短脚シリンダゲージ CGB-X(ミツトヨ品番)
メーカーミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨ
通常価格29,756-39,555 -30,324 -39,105 -20,398 -17,720 -
通常出荷日4日目19日目〜2日目26日目在庫品1日目〜2日目〜
校正証明書
広範囲精度(μm)224422
隣接誤差(μm)111111
測定子の有効ストローク(mm)1.61.61.21.21.6-
繰返し精密度0.5μm0.5μm1μm1μm0.5μm-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

内径測定器カテゴリの売れ筋ランキング