17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

368シリーズ ホールテスト(二・三点式内側マイクロメータ) D・E・HT-R(ミツトヨ品番)

通常単価(税別)
55,776669,972
税込単価
61,354736,969
通常出荷日:2日目~4日目

【特長】・堅牢で緻密な構造です・測定面にチタンコーティングを施すことにより、耐久性・耐摩耗性が向上して...

詳細を確認
  • 校正証明書

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 標準付属以外の測定ヘッド部による測定範囲の変更はできません。(精度保証外となります。)
未確定 29 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 測定範囲(mm)

  • コードNo・符号・パーツNo

  • 商品タイプ

  • 最大許容誤差(μm)

  • エクステンションロッド

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

測定範囲

(mm)

コードNo・符号・パーツNo

商品タイプ

最大許容誤差

(μm)

エクステンションロッド

セット内容

目量

(mm)

最小発注数量
2~2.5
D1
単品
±2(最大差2)
-
-
0.001
1個
2.5~3
D2
単品
±2(最大差2)
-
-
0.001
1個
3~4
E1
単品
±2(最大差2)
-
-
0.001
1個
4~5
E2
単品
±2(最大差2)
-
-
0.001
1個
5~6
E3
単品
±2(最大差2)
-
-
0.001
1個
10~12
HT-12R
単品
±2(最大差2)
952322(100mm)
-
0.001
1個
12~16
HT-16R
単品
±3(最大差3)
952621(150mm)
-
0.005
1個
16~20
HT-20R
単品
±3(最大差3)
952621(150mm)
-
0.005
1個
20~25
HT-25R
単品
±3(最大差3)
952622(150mm)
-
0.005
1個
25~30
HT-30R
単品
±3(最大差3)
952622(150mm)
-
0.005
1個
30~40
HT-40R
単品
±3(最大差3)
952622(150mm)
-
0.005
1個
40~50
HT-50R
単品
±3(最大差3)
952622(150mm)
-
0.005
1個
50~63
HT-63R
単品
±3(最大差3)
952623(150mm)
-
0.005
1個
62~75
HT-75R
単品
±4(最大差4)
952623(150mm)
-
0.005
1個
75~88
HT-88R
単品
±4(最大差4)
952623(150mm)
-
0.005
1個
87~100
HT-100R
単品
±4(最大差4)
952623(150mm)
-
0.005
1個
100~125
HT-125R
単品
±5(最大差5)
952623(150mm)
-
0.005
1個
125~150
HT-150R
単品
±5(最大差5)
952623(150mm)
-
0.005
1個
150~175
HT-175R
単品
±5(最大差5)
952623(150mm)
-
0.005
1個
175~200
HT-200R
単品
±5(最大差5)
952623(150mm)
-
0.005
1個
200~225
HT-225R
単品
±6(最大差6)
952623(150mm)
-
0.005
1個
225~250
HT-250R
単品
±6(最大差6)
952623(150mm)
-
0.005
1個
250~275
HT-275R
単品
±6(最大差6)
952623(150mm)
-
0.005
1個
275~300
HT-300R
単品
±6(最大差6)
952623(150mm)
-
0.005
1個
6~12
HT-12RST
セット品
-
-
本体:6~8mm×1本、8~10mm×1本、10~12mm×1本/セットリング(Φ8、Φ10)×各1個/エクステンションロッド(100mm)×1本/スパナ×2本/六角棒スパナ×1本
0.001
1個
12~20
HT-20RST
セット品
-
-
本体:12~16mm×1本、16~20mm×1本/セットリング(Φ16)×1個/エクステンションロッド(150mm)×1本/スパナ×2本/六角棒スパナ×1本
0.005
1個
20~50
HT-50RST
セット品
-
-
本体:20~25mm×1本、25~30mm×1本、30~40mm×1本、40~50mm×1本/セットリング(Φ25、Φ40)×各1個/エクステンションロッド(150mm)×1本/スパナ×2本/六角棒スパナ×1本
0.005
1個
50~100
HT-100RST
セット品
-
-
本体:50~63mm×1本、62~75mm×1本、75~88mm×1本、87~100mm×1本/セットリング(Φ62、Φ87)×各1個/エクステンションロッド(150mm)×1本/スパナ×2本/六角棒スパナ×1本
0.005
1個
100~200
HT-200RST
セット品
-
-
本体:100~125mm×1本、125~150mm×1本、150~175mm×1本、175~200mm×1本/セットリング(Φ125、Φ175)×各1個/エクステンションロッド(150mm)×1本/スパナ×2本/六角棒スパナ×1本
0.005
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
123,898
( 136,288 )
4日目
117,780
( 129,558 )
4日目
107,520
( 118,272 )
2日目
107,034
( 117,737 )
2日目
107,034
( 117,737 )
2日目
55,776
( 61,354 )
2日目
58,464
( 64,310 )
2日目
58,464
( 64,310 )
2日目
64,576
( 71,034 )
2日目
64,006
( 70,407 )
2日目
63,234
( 69,557 )
2日目
76,371
( 84,008 )
2日目
76,944
( 84,638 )
2日目
81,771
( 89,948 )
4日目
85,267
( 93,794 )
2日目
88,200
( 97,020 )
2日目
116,268
( 127,895 )
4日目
125,471
( 138,018 )
4日目
134,736
( 148,210 )
4日目
143,899
( 158,289 )
4日目
159,780
( 175,758 )
4日目
169,004
( 185,904 )
4日目
178,248
( 196,073 )
4日目
187,451
( 206,196 )
4日目
186,460
( 205,106 )
2日目
131,880
( 145,068 )
2日目
298,200
( 328,020 )
2日目
385,394
( 423,933 )
2日目
669,972
( 736,969 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・堅牢で緻密な構造です
・測定面にチタンコーティングを施すことにより、耐久性・耐摩耗性が向上しています。さらに、ピンに抜け止め形状を追加することで耐衝撃性が向上しています
・止まり穴の底面近くまで測れます
・エクステンションロッド(オプション)を接続し、深穴の測定をすることも可能です
・定圧装置付のため、作業者間でのバラツキも少なく安定した測定が可能です

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 標準付属以外の測定ヘッド部による測定範囲の変更はできません。(精度保証外となります。)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

368シリーズ ホールテスト(二・三点式内側マイクロメータ) D・E・HT-R(ミツトヨ品番)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
368シリーズ ホールテスト(二・三点式内側マイクロメータ) D・E・HT-R(ミツトヨ品番)
368シリーズ ホールテスト(二・三点式内側マイクロメータ) D・E・HT-R メーカー校正付
368シリーズ II形ホールテスト(三点式内側マイクロメータ) HT2-R メーカー校正付
ホールテスト(二・三点式内側マイクロメータ)/本体、検査成績書・商品別トレーサビリティ体系図付
II形ホールテスト(三点式内側マイクロメータ)/本体、検査成績書・商品別トレーサビリティ体系図付
468シリーズデジマチックホールテスト(三点式内側マイクロメータ) HTD-R メーカー校正付
メーカーミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨ
通常価格55,776-130,275 -65,385 -69,166 -51,345 -163,025 -
通常出荷日2日目〜19日目19日目19日目〜19日目〜19日目
校正証明書
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

内径測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト