17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

215 シリーズ 小孔測定スタンド CSX
ミツトヨ
卓上除振台 VAM型
村上衡器
測範社 マスターリングゲージ
測範社

215 シリーズ 小孔測定スタンド CSX(ミツトヨ品番)

通常単価(税別)
107,044
税込単価
117,748
通常出荷日:4日目

【特長】・シリンダーゲージ(526シリーズ)で小さなワークを多数測定する場合に便利なスタンドです

詳細を確認
  • 校正証明書
  • 測定台の移動量 (mm)
    38
  • 測定台
    平面測定台(Φ60mm)

型番:

215-120-10
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

215-120-10の仕様・寸法情報

校正証明書
測定台の移動量(mm)
38
測定台
平面測定台(Φ60mm)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
215-120-10
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
107,044
( 117,748 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・シリンダーゲージ(526シリーズ)で小さなワークを多数測定する場合に便利なスタンドです

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

215 シリーズ 小孔測定スタンド CSX(ミツトヨ品番)の型番215-120-10のページです。 型番215-120-10に関する仕様情報を記載しております。
215 シリーズ 小孔測定スタンド CSX(ミツトヨ品番)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
215 シリーズ 小孔測定スタンド CSX(ミツトヨ品番)
511シリーズ 小口径シリンダゲージ CG-SA(ミツトヨ品番)
526シリーズ 小口径シリンダゲージ CG-A(ミツトヨ品番)
526シリーズ 小口径シリンダゲージ CG-MX(ミツトヨ品番)
526シリーズ 小口径シリンダゲージ CG-A(ミツトヨ品番) メーカー校正付
511シリーズ 小口径シリンダゲージ CG-SA(ミツトヨ品番) メーカー校正付
メーカーミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨ
通常価格107,04424,630 -28,696 -187,93643,596 -33,885 -
通常出荷日4日目在庫品1日目〜2日目26日目26日目26日目
校正証明書
測定台の移動量(mm)38-----
測定台平面測定台(Φ60mm)-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

内径測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト