17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

デジマチック棒球面マイクロメーター(ミツトヨ品番)

通常単価(税別)
32,076
税込単価
35,284
通常出荷日:2日目

【特長】・スピンドル測定面は超硬合金チップ付き・保護等級IP65の防水形棒球面デジマチックマイクロメー...

詳細を確認
  • 校正証明書
  • 種類
    標準マイクロメータ
  • 表示方式
    デジタル
  • 最大測定長(範囲選択) (mm)
    16~25
  • 防水機能
  • 測定データ出力端子 有無
  • 測定範囲 (mm)
    0~25
  • 最小表示量 (mm)
    0.001
  • 定圧装置
  • 測定面
    超硬合金チップ
  • IP保護等級
    IP65

型番:

395-261-30
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

395-261-30の仕様・寸法情報

校正証明書
種類
標準マイクロメータ
表示方式
デジタル
最大測定長(範囲選択)(mm)
16~25
防水機能
測定データ出力端子 有無
測定範囲(mm)
0~25
最小表示量(mm)
0.001
定圧装置
測定面
超硬合金チップ
コードNo・符号・パーツNo
BMB1-25MX
最大許容誤差JMPE(μm)
±3
IP保護等級
IP65
-
-

絞り込み条件

  • コードNo・符号・パーツNo

  • 最大許容誤差JMPE(μm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
395-261-30

コードNo・符号・パーツNo

最大許容誤差JMPE

(μm)

最小発注数量
BMB1-25MX
±3
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
32,076
( 35,284 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スピンドル測定面は超硬合金チップ付き
・保護等級IP65の防水形棒球面デジマチックマイクロメータです
・定圧装置付き

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジマチック棒球面マイクロメーター(ミツトヨ品番)の型番395-261-30のページです。 型番395-261-30に関する仕様情報を記載しております。
デジマチック棒球面マイクロメーター(ミツトヨ品番)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジマチック棒球面マイクロメーター(ミツトヨ品番)
デジマチック片球面マイクロメーター(ミツトヨ品番、校正文書付)
295-302 棒球面マイクロメータ(ミツトヨ品番)
デジマチック両球面マイクロメータ(ミツトヨ品番) メーカー校正付
標準外側マイクロメーター(ミツトヨ品番)
295-302-KOUSEI 棒球面マイクロメータ(ミツトヨ品番) メーカー校正付
メーカーミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨ
通常価格32,07634,42522,27535,685230,85031,365
通常出荷日2日目26日目2日目26日目4日目26日目
校正証明書
種類標準マイクロメータ特殊マイクロメータ特殊マイクロメータ特殊マイクロメータ標準マイクロメータ特殊マイクロメータ
表示方式デジタルデジタル機械式カウンタデジタルアナログ機械式カウンタ
最大測定長(範囲選択)(mm)16~2516~2516~2516~25201~50016~25
防水機能

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクロメーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト