17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

デジマチック直進式歯厚マイクロメータ(ミツトヨ品番)

通常単価(税別)
43,740
税込単価
48,114
通常出荷日:2日目

【特長】・平歯車、はすば歯車の「またぎ歯厚」を測定します・スピンドルは直進式・歯車ピッチの測定可能範囲...

詳細を確認
  • 校正証明書
  • 表示方式
    デジタル
  • 防水機能
  • 測定データ出力端子 有無
  • 最小表示量 (mm)
    0.001
  • 平面度 (μm)
    1
  • 定圧装置
  • 測定子直径 (mm)
    20
  • スピンドル
    直進式

型番:

369-250-30
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

369-250-30の仕様・寸法情報

校正証明書
種類
特殊マイクロメータ
表示方式
デジタル
最大測定長(範囲選択)(mm)
16~25
防水機能
測定データ出力端子 有無
測定範囲(mm)
0~25
最小表示量(mm)
0.001
平面度(μm)
1
定圧装置
測定子直径(mm)
20
コードNo・符号・パーツNo
PDM-25MX
スピンドル
直進式
標準付属品
ボタン形酸化銀電池SR44、レンチ
最大許容誤差JMPE(μm)
±4
平行度(μm)
4

絞り込み条件

  • 種類

  • 最大測定長(範囲選択)(mm)

  • 測定範囲(mm)

  • コードNo・符号・パーツNo

  • 標準付属品

  • 最大許容誤差JMPE(μm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
369-250-30

種類

最大測定長(範囲選択)

(mm)

測定範囲

(mm)

コードNo・符号・パーツNo

標準付属品

最大許容誤差JMPE

(μm)

平行度

(μm)

最小発注数量
特殊マイクロメータ
16~25
0~25
PDM-25MX
ボタン形酸化銀電池SR44、レンチ
±4
4
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
43,740
( 48,114 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・平歯車、はすば歯車の「またぎ歯厚」を測定します
・スピンドルは直進式
・歯車ピッチの測定可能範囲は0.5~6モジュールです
・定圧装置付

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジマチック直進式歯厚マイクロメータ(ミツトヨ品番)の型番369-250-30のページです。 型番369-250-30に関する仕様情報を記載しております。
デジマチック直進式歯厚マイクロメータ(ミツトヨ品番)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジマチック直進式歯厚マイクロメータ(ミツトヨ品番)
デジマチック歯厚マイクロメータ(ミツトヨ品番)
デジマチック直進式歯厚マイクロメータ(ミツトヨ品番) メーカー校正付
直進式歯厚マイクロメータ
デジマチック歯厚マイクロメータ(ミツトヨ品番) メーカー校正付
デジマチック片球面マイクロメーター(ミツトヨ品番)
メーカーミツトヨミツトヨミツトヨ新潟精機(SK)ミツトヨミツトヨ
通常価格43,74037,989 -55,21520,180 -48,82525,029 -
通常出荷日2日目2日目26日目2日目26日目2日目〜
校正証明書
表示方式デジタルデジタルデジタルアナログデジタルデジタル
防水機能
測定データ出力端子 有無
最小表示量(mm)0.0010.0010.001-0.0010.001

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクロメーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト