17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

デジマチック歯厚マイクロメータ(ミツトヨ品番)

通常単価(税別)
37,98945,441
税込単価
41,78849,985
通常出荷日:2日目

【特長】・平歯車、はすば歯車の「またぎ歯厚」を測定します・定圧装置付

  • 校正証明書
  • 表示方式
    デジタル
  • 防水機能
  • 測定データ出力端子 有無
  • 最小表示量 (mm)
    0.001
  • 平面度 (μm)
    1
  • 定圧装置
  • 測定子直径 (mm)
    20
  • IP保護等級
    IP65

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 種類

  • 最大測定長(範囲選択)(mm)

  • 測定範囲(mm)

  • コードNo・符号・パーツNo

  • 標準付属品

  • 最大許容誤差JMPE(μm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

種類

最大測定長(範囲選択)

(mm)

測定範囲

(mm)

コードNo・符号・パーツNo

標準付属品

最大許容誤差JMPE

(μm)

平行度

(μm)

最小発注数量
特殊マイクロメータ
16~25
0~25
GMA-25MX
ボタン形酸化銀電池SR44、レンチ
±4
4
1個
特殊マイクロメータ
51~100
50~75
GMA-75MX
ボタン形酸化銀電池SR44、レンチ、マイクロメータ基準棒:MB-50
±6
6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
37,989
( 41,788 )
2日目
45,441
( 49,985 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・平歯車、はすば歯車の「またぎ歯厚」を測定します
・定圧装置付

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジマチック歯厚マイクロメータ(ミツトヨ品番)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジマチック歯厚マイクロメータ(ミツトヨ品番)
デジマチック歯厚マイクロメータ(ミツトヨ品番) メーカー校正付
デジマチック直進式歯厚マイクロメータ(ミツトヨ品番) メーカー校正付
デジマチック片球面マイクロメーター(ミツトヨ品番)
直進式歯厚マイクロメータ
デジマチック片球面マイクロメーター(ミツトヨ品番、校正文書付)
メーカーミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨ新潟精機(SK)ミツトヨ
通常価格37,989-48,82555,21525,029 -25,674 -34,425
通常出荷日2日目26日目26日目2日目〜2日目26日目
校正証明書
表示方式デジタルデジタルデジタルデジタルアナログデジタル
防水機能
測定データ出力端子 有無
最小表示量(mm)0.0010.0010.0010.001-0.001

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクロメーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト