17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

523シリーズ スナップメータ PSM-R(ミツトヨ品番)

通常単価(税別)
74,60189,100
税込単価
82,06198,010
通常出荷日:2日目~4日目

【特長】・量産部品の測定に最適です・スタンドに取り付けての測定を想定した設計で、安定した測定を実現しま...

詳細を確認
  • 校正証明書
  • 種類
    特殊マイクロメータ
  • 表示方式
    ダイヤル
  • 防水機能
  • 測定データ出力端子 有無
  • 目量 (mm)
    0.001
  • 平面度 (μm)
    0.3
  • 測定面
    超硬合金チップ
  • IP保護等級
    IP54
  • 測定力 (N)
    5~10
  • 指示範囲 (mm)
    ±0.06
  • 指示誤差 (μm)
    1

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 最大測定長(範囲選択)(mm)

  • 測定範囲(mm)

  • 質量(g)

  • コードNo・符号・パーツNo

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

最大測定長(範囲選択)

(mm)

測定範囲

(mm)

質量

(g)

コードNo・符号・パーツNo

平行度

(μm)

最小発注数量
16~25
0~25
740
PSM-25R
0.6
1個
26~50
25~50
840
PSM-50R
0.6
1個
51~100
50~75
950
PSM-75R
1
1個
51~100
75~100
1080
PSM-100R
1
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
74,601
( 82,061 )
2日目
78,327
( 86,160 )
2日目
84,240
( 92,664 )
4日目
89,100
( 98,010 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・量産部品の測定に最適です
・スタンドに取り付けての測定を想定した設計で、安定した測定を実現します
・指示誤差1μm、目量1μmの高精度化を実現しています
・研削クーラントの飛沫などが直接かかる加工現場での使用が可能な保護等級IP54の防水構造です
・インジケータ部のオオイ板にハードコーティング処理を施し、耐油性、耐傷性が向上しています
・インジケータ部は読み取り易い大形目盛を採用しています
・ゼロ調整機能を搭載しています
・安定性の悪い測定物に最適なスライド式ワークストッパを標準装備しています
・測定面は超硬合金チップ付き

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

523シリーズ スナップメータ PSM-R(ミツトヨ品番)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
523シリーズ スナップメータ PSM-R(ミツトヨ品番)
523シリーズ スナップメータ PSM-R
510シリーズ 指示マイクロメータ IDM-R(ミツトヨ品番)
510シリーズ 指示マイクロメータ IDM-R(ミツトヨ品番) メーカー校正付
510シリーズ 指示マイクロメータ IDM-R
スナップメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付
メーカーミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨ
通常価格74,601-74,601 -78,246 -94,383 -78,246 -90,333 -
通常出荷日2日目〜2日目〜2日目26日目2日目〜19日目〜
校正証明書
種類特殊マイクロメータ特殊マイクロメータ-特殊マイクロメータ標準マイクロメータ特殊マイクロメータ
表示方式ダイヤルダイヤルダイヤルダイヤルダイヤルダイヤル
防水機能
測定データ出力端子 有無

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクロメーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト