17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

295-302 棒球面マイクロメータ(ミツトヨ品番)

通常単価(税別)
22,275
税込単価
24,503
通常出荷日:2日目

【特長】・スピンドル測定面は超硬合金チップ付き・定圧装置付き・カウント式

  • 校正証明書
  • 種類
    特殊マイクロメータ
  • 表示方式
    機械式カウンタ
  • 最大測定長(範囲選択) (mm)
    16~25
  • 防水機能
  • 測定データ出力端子 有無
  • 測定範囲 (mm)
    0~25
  • 最小表示量 (mm)
    0.01
  • 定圧装置
  • 測定面
    超硬合金チップ
  • コードNo・符号・パーツNo
    BMB1-25K
  • 標準付属品
    レンチ
  • 最大許容誤差JMPE (μm)
    ±3

型番:

295-302
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

295-302の仕様・寸法情報

校正証明書
種類
特殊マイクロメータ
表示方式
機械式カウンタ
最大測定長(範囲選択)(mm)
16~25
防水機能
測定データ出力端子 有無
測定範囲(mm)
0~25
最小表示量(mm)
0.01
定圧装置
測定面
超硬合金チップ
コードNo・符号・パーツNo
BMB1-25K
標準付属品
レンチ
最大許容誤差JMPE(μm)
±3
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
295-302
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,275
( 24,503 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スピンドル測定面は超硬合金チップ付き
・定圧装置付き
・カウント式

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

295-302 棒球面マイクロメータ(ミツトヨ品番)の型番295-302のページです。 型番295-302に関する仕様情報を記載しております。
295-302 棒球面マイクロメータ(ミツトヨ品番)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
295-302 棒球面マイクロメータ(ミツトヨ品番)
295-302-KOUSEI 棒球面マイクロメータ(ミツトヨ品番) メーカー校正付
デジマチック両球面マイクロメータ(ミツトヨ品番) メーカー校正付
デジタル片球面マイクロメータ
デジマチック片球面マイクロメーター(ミツトヨ品番、校正文書付)
デジマチック歯厚マイクロメータ(ミツトヨ品番) メーカー校正付
メーカーミツトヨミツトヨミツトヨ新潟精機(SK)ミツトヨミツトヨ
通常価格22,27531,36535,68525,74434,42548,825
通常出荷日2日目26日目26日目3日目26日目26日目
校正証明書
種類特殊マイクロメータ特殊マイクロメータ特殊マイクロメータ特殊マイクロメータ特殊マイクロメータ特殊マイクロメータ
表示方式機械式カウンタ機械式カウンタデジタルデジタルデジタルデジタル
最大測定長(範囲選択)(mm)16~2516~2516~2516~2516~2516~25
防水機能

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクロメーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト