17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

293シリーズ クイックマイクロMDQ-MX(ミツトヨ品番)

通常単価(税別)
54,270
税込単価
59,697
通常出荷日:4日目

【特長】・シンブル1回転に対してスピンドルが10mm送れますので、大小異なる形状の寸法を素早く測定でき...

詳細を確認
  • 校正証明書
  • 種類
    標準マイクロメータ
  • 表示方式
    デジタル
  • 最大測定長(範囲選択) (mm)
    101~200
  • 防水機能
  • 測定データ出力端子 有無
  • 測定範囲 (mm)
    75~105
  • 最小表示量 (mm)
    0.001
  • 平面度 (μm)
    0.3
  • 質量 (g)
    585
  • 定圧装置
  • 測定面
    超硬合金チップ
  • コードNo・符号・パーツNo
    MDQ-105MX
  • 最大許容誤差JMPE (μm)
    ±2
  • 平行度 (μm)
    3
  • IP保護等級
    IP65
  • 測定力 (N)
    5~12

型番:

293-669-20
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

293-669-20の仕様・寸法情報

校正証明書
種類
標準マイクロメータ
表示方式
デジタル
最大測定長(範囲選択)(mm)
101~200
防水機能
測定データ出力端子 有無
測定範囲(mm)
75~105
最小表示量(mm)
0.001
平面度(μm)
0.3
質量(g)
585
定圧装置
測定面
超硬合金チップ
コードNo・符号・パーツNo
MDQ-105MX
最大許容誤差JMPE(μm)
±2
平行度(μm)
3
IP保護等級
IP65
測定力(N)
5~12
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
293-669-20
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
54,270
( 59,697 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・シンブル1回転に対してスピンドルが10mm送れますので、大小異なる形状の寸法を素早く測定できます
・ABS(絶対)スケール内蔵により、電源ON毎のゼロセットは不要です。また、決してオーバースピードエラーが発生しないので、信頼性も向上しています
・油、水、塵埃などに強く、切削液の飛沫などが直接かかる加工現場での使用が可能な保護等級IP65の防水構造です
・ひとまわり大きな液晶表示を搭載した、読み取り容易な「デカ文字」タイプです
・表示値のホールド(保持)ができます
・ファンクションロック機能が追加され、誤操作を防止できます
・低消費電流ICにより、電池寿命が向上しています
・測定面は超硬合金チップ付き
・定圧装置付き
・標準仕様以外にも直進式ブレードマイクロタイプ、直進式歯厚マイクロメータタイプ、クリンプハイトマイクロメータタイプもラインアップしております

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

293シリーズ クイックマイクロMDQ-MX(ミツトヨ品番)の型番293-669-20のページです。 型番293-669-20に関する仕様情報を記載しております。
293シリーズ クイックマイクロMDQ-MX(ミツトヨ品番)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
293シリーズ クイックマイクロMDQ-MX(ミツトヨ品番)
293-666-20-KOUSEI クイックマイクロMDQ-MX メーカー校正付
デジマチック標準外側マイクロメータ MDC-25SX(ミツトヨ品番)
293-230-30-KOUSEIクーラントプルーフマイクロメータ MDC-MX メーカー校正付
295-302 棒球面マイクロメータ(ミツトヨ品番)
148シリーズ マイクロメータヘッド(標準形)(ミツトヨ品番)
メーカーミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨ
通常価格54,27047,74514,90426,41522,2756,569 -
通常出荷日4日目26日目在庫品1日目26日目2日目4日目〜
校正証明書
種類標準マイクロメータ標準マイクロメータ標準マイクロメータ標準マイクロメータ特殊マイクロメータマイクロメータヘッド
表示方式デジタルデジタルデジタルデジタル機械式カウンタアナログ
最大測定長(範囲選択)(mm)101~20026~5016~2516~2516~25~15
防水機能
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクロメーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト