17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

293-666-20 クイックマイクロMDQ-MX

通常単価(税別)
37,017
税込単価
40,719
通常出荷日:2日目

【特長】・シンブル1回転に対してスピンドルが10mm送れますので、大小異なる形状の寸法を素早く測定でき...

詳細を確認
  • 校正証明書
  • 種類
    標準マイクロメータ
  • 表示方式
    デジタル
  • 防水機能
  • 測定データ出力端子 有無
  • 最小表示量 (mm)
    0.001
  • 平面度 (μm)
    0.3
  • 定圧装置
  • 測定面
    超硬合金チップ
  • 平行度 (μm)
    2
  • IP保護等級
    IP65
  • 測定力 (N)
    5~12

型番:

MDQ-30MX
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MDQ-30MXの仕様・寸法情報

校正証明書
種類
標準マイクロメータ
表示方式
デジタル
最大測定長(範囲選択)(mm)
26~50
防水機能
測定データ出力端子 有無
測定範囲(mm)
0~30
最小表示量(mm)
0.001
平面度(μm)
0.3
質量(g)
275
定圧装置
測定面
超硬合金チップ
コードNo・符号・パーツNo
293-666-20
標準付属品
ボタン形酸化銀電池SR44
最大許容誤差JMPE(μm)
±2
平行度(μm)
2
IP保護等級
IP65
測定力(N)
5~12

絞り込み条件

  • 最大測定長(範囲選択)(mm)

  • 測定範囲(mm)

  • 質量(g)

  • コードNo・符号・パーツNo

  • 標準付属品

  • 最大許容誤差JMPE(μm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
MDQ-30MX

最大測定長(範囲選択)

(mm)

測定範囲

(mm)

質量

(g)

コードNo・符号・パーツNo

標準付属品

最大許容誤差JMPE

(μm)

最小発注数量
26~50
0~30
275
293-666-20
ボタン形酸化銀電池SR44
±2
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
37,017
( 40,719 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・シンブル1回転に対してスピンドルが10mm送れますので、大小異なる形状の寸法を素早く測定できます
・ABS(絶対)スケール内蔵により、電源ON毎のゼロセットは不要です。また、決してオーバースピードエラーが発生しないので、信頼性も向上しています
・油、水、塵埃などに強く、切削液の飛沫などが直接かかる加工現場での使用が可能な保護等級IP65の防水構造です
・ひとまわり大きな液晶表示を搭載した、読み取り容易な「デカ文字」タイプです
・表示値のホールド(保持)ができます
・ファンクションロック機能が追加され、誤操作を防止できます
・低消費電流ICにより、電池寿命が向上しています
・測定面は超硬合金チップ付き
・定圧装置付き

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

293-666-20 クイックマイクロMDQ-MXの型番MDQ-30MXのページです。 型番MDQ-30MXに関する仕様情報を記載しております。
293-666-20 クイックマイクロMDQ-MXのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
293-666-20 クイックマイクロMDQ-MX
293シリーズ クイックマイクロMDQ-MX(ミツトヨ品番)
293-666-20-KOUSEI クイックマイクロMDQ-MX メーカー校正付
293シリーズ クーラントプルーフマイクロメータ MDC-MX(ミツトヨ品番)
293-230-30-KOUSEIクーラントプルーフマイクロメータ MDC-MX メーカー校正付
デジマチック標準外側マイクロメータ MDC-25SX(ミツトヨ品番)
メーカーミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨ
通常価格37,01754,27047,74517,820 -26,41514,904
通常出荷日2日目4日目26日目在庫品1日目26日目在庫品1日目
校正証明書
種類標準マイクロメータ標準マイクロメータ標準マイクロメータ標準マイクロメータ標準マイクロメータ標準マイクロメータ
表示方式デジタルデジタルデジタルデジタルデジタルデジタル
防水機能
測定データ出力端子 有無

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクロメーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト