ツール用品技術窓口

227シリーズ 測定力可変式デジマチックマイクロメータソフトタッチマイクロ CLM

通常単価(税別)
75,981
税込単価
83,579
通常出荷日:2日目

【特長】・電線、紙、プラスチック、ゴムなど定・低測定力の測定に最適です・定・低測定力機構をシンブル内に...

詳細を確認
  • 校正証明書
  • 種類
    特殊マイクロメータ
  • 表示方式
    デジタル
  • 防水機能
  • 測定データ出力端子 有無
  • 最小表示量 (mm)
    0.001
  • 平面度 (μm)
    0.3
  • 測定面
    超硬合金チップ
  • スピンドル
    直進式
  • 平行度 (μm)
    2

ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。

型番:

CLM1-15QMX
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CLM1-15QMXの仕様・寸法情報

校正証明書
種類
特殊マイクロメータ
表示方式
デジタル
最大測定長(範囲選択)(mm)
~15
防水機能
測定データ出力端子 有無
測定範囲(mm)
0~15
最小表示量(mm)
0.001
平面度(μm)
0.3
測定面
超硬合金チップ
コードNo・符号・パーツNo
227-201-20
スピンドル
直進式
最大許容誤差JMPE(μm)
±2
平行度(μm)
2
測定力(N)
0.5~2.5(可変式)
測定力目盛(N)
0.5、1.0、1.5、2.0、2.5

絞り込み条件

  • 最大測定長(範囲選択)(mm)

  • 測定範囲(mm)

  • コードNo・符号・パーツNo

  • 最大許容誤差JMPE(μm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
CLM1-15QMX

最大測定長(範囲選択)

(mm)

測定範囲

(mm)

コードNo・符号・パーツNo

最大許容誤差JMPE

(μm)

測定力

(N)

測定力目盛

(N)

最小発注数量
~15
0~15
227-201-20
±2
0.5~2.5(可変式)
0.5、1.0、1.5、2.0、2.5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
75,981
( 83,579 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・電線、紙、プラスチック、ゴムなど定・低測定力の測定に最適です
・定・低測定力機構をシンブル内に内蔵した取り扱いやすいコンパクト形状です
・測定力は変更可能で多種のワークに対応できます
・指定した測定力で自動的にデータホールドするため初心者でも高精度測定が可能です
・ひとまわり大きな液晶表示を搭載した、読み取り容易な「デカ文字」タイプです
・ファンクションロック機能が追加され、誤操作を防止できます
・低消費電流ICにより、電池寿命が向上しています
・スピンドルは直進式
・測定面は超硬合金チップ付き

ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

227シリーズ 測定力可変式デジマチックマイクロメータソフトタッチマイクロ CLMの型番CLM1-15QMXのページです。 型番CLM1-15QMXに関する仕様情報を記載しております。
227シリーズ 測定力可変式デジマチックマイクロメータソフトタッチマイクロ CLMのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
227シリーズ 測定力可変式デジマチックマイクロメータソフトタッチマイクロ CLM
148シリーズ マイクロメータヘッド(標準形)MHC 短測定範囲
直進式ブレードマイクロメータ
クーラントプルーフマイクロメータ 測定データ出力端子あり(ラチェットストップ) メーカー校正付
デジタル直進式ブレードマイクロメータ
直進式歯厚マイクロメータ
メーカーミツトヨミツトヨ新潟精機(SK)ミツトヨ新潟精機(SK)新潟精機(SK)
通常価格75,9815,200 -19,855 -51,52536,955 -25,674 -
通常出荷日2日目2日目〜1日目〜26日目3日目2日目
校正証明書
種類特殊マイクロメータマイクロメータヘッド特殊マイクロメータ標準マイクロメータ特殊マイクロメータ特殊マイクロメータ
表示方式デジタルダイヤルアナログデジタルデジタルアナログ
防水機能
測定データ出力端子 有無
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクロメーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト