17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

201シリーズ ダイヤルスナップゲージ DSG(ミツトヨ品番)

通常単価(税別)
24,70547,466
税込単価
27,17652,213
通常出荷日:2日目~4日目

【特長】・機械加工途中での測定に便利・ダイヤルゲージとダイヤル保護カバーはオプションです

詳細を確認
  • 校正証明書
  • 表示方式
    ダイヤル
  • 防水機能
  • 測定データ出力端子 有無
  • 平行度 (μm)
    5
  • 測定力 (N)
    15±3

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 本体にダイヤルゲージとダイヤル保護カバーは付属しておりません。
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 種類

  • 最大測定長(範囲選択)(mm)

  • 測定範囲(mm)

  • コードNo・符号・パーツNo

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

種類

最大測定長(範囲選択)

(mm)

測定範囲

(mm)

コードNo・符号・パーツNo

最小発注数量
特殊マイクロメータ
16~25
0~25
DSG-25
1個
特殊マイクロメータ
101~200
100~125
DSG-125
1個
特殊マイクロメータ
101~200
175~200
DSG-200
1個
特殊マイクロメータ
201~500
200~225
DSG-225
1個
特殊マイクロメータ
201~500
225~250
DSG-250
1個
特殊マイクロメータ
201~500
250~275
DSG-275
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,705
( 27,176 )
2日目
33,210
( 36,531 )
4日目
40,338
( 44,372 )
4日目
42,768
( 47,045 )
4日目
45,117
( 49,629 )
4日目
47,466
( 52,213 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・機械加工途中での測定に便利
・ダイヤルゲージとダイヤル保護カバーはオプションです

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 本体にダイヤルゲージとダイヤル保護カバーは付属しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

201シリーズ ダイヤルスナップゲージ DSG(ミツトヨ品番)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
201シリーズ ダイヤルスナップゲージ DSG(ミツトヨ品番)
148シリーズ マイクロメータヘッド(標準形)(ミツトヨ品番)
クーラントプルーフマイクロメーター(ミツトヨ品番)
112-401 クリンプハイトマイクロメータ(ミツトヨ品番)
102シリーズ 標準外側マイクロメータ(ミツトヨ品番)
標準外側マイクロメーター(ミツトヨ品番)
メーカーミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨ
通常価格24,705-6,569 -17,253 -20,4938,181 -230,850
通常出荷日2日目〜4日目〜2日目4日目在庫品1日目〜4日目
校正証明書
表示方式ダイヤルアナログデジタルアナログアナログアナログ
防水機能
測定データ出力端子 有無
平行度(μm)5---2-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクロメーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト