17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

住友電工ハードメタル・XDM-LU・特殊・ネガ・旋削チップ

通常単価(税別)
1,712
税込単価
1,883
通常出荷日:1日目

住友電工ハードメタル 外径用チップ・内径用チップ XDM-LU・特殊・ネガ・旋削チップ。

未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 被削材

  • コーナーR(ノーズR)(mm)

  • 被削材状態

  • 材種記号

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

被削材

コーナーR(ノーズR)

(mm)

被削材状態

材種記号

最小発注数量
P(鋼)[○]
1.2
連続
AC8015P
10個
P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
1.2
軽断続
AC8025P
10個
P(鋼)[○]
1.2
断続
AC8035P
10個
P(鋼)[○]
2
連続
AC8015P
10個
P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
2
軽断続
AC8025P
10個
P(鋼)[○]
2
断続
AC8035P
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,712
( 1,883 )
1日目
1,712
( 1,883 )
1日目
1,712
( 1,883 )
1日目
1,712
( 1,883 )
1日目
1,712
( 1,883 )
1日目
1,712
( 1,883 )
1日目

詳細情報

基本情報

住友電工ハードメタル 外径用チップ・内径用チップ XDM-LU・特殊・ネガ・旋削チップ。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

住友電工ハードメタル・XDM-LU・特殊・ネガ・旋削チップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
住友電工ハードメタル・XDM-LU・特殊・ネガ・旋削チップ
住友電工ハードメタル・XDM-GU・特殊・ネガ・旋削チップ
住友電工ハードメタル・CBN・NU-ZNEX・特殊・ネガ・特殊・旋削チップ
住友電工ハードメタル・PCD・TNMX・三角形・ネガ・特殊・旋削チップ
住友電工ハードメタル・PCD・DNMX・55°ひし形・ネガ・特殊・旋削チップ
住友電工ハードメタル・CBN・CNGX・80°ひし形・ネガ・特殊・旋削チップ
メーカー住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル
通常価格1,7121,7123,8509,04610,57527,519 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目〜1日目
形状特殊特殊特殊T(三角形)D(55°ひし形)C(80°ひし形)
用途仕上げ切削中切削仕上げ~中切削仕上げ~中切削仕上げ~中切削仕上げ~中切削
材種(母材)超硬超硬CBNPCDPCDCBN
逃げ角ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)
勝手なしなしなしなしなしなし

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト