ツール用品技術窓口

六角形 ネガ穴有 旋削チップ G級 鋼旋削用 WNGG-SU

通常単価(税別)
1,321
税込単価
1,453
通常出荷日:1日目

【特長】・潤滑性に優れる最表面AIN層により光沢のある加工面を実現・潤滑層により鋼との反応を抑え、溶着...

詳細を確認

型番:

WNGG080404N-SU-T2500Z
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

WNGG080404N-SU-T2500Zの仕様・寸法情報

形状
W(六角形)
被削材
P(鋼)[○]
用途
仕上げ切削
コーナーR(ノーズR)(mm)
0.4
材種(母材)
サーメット
逃げ角
ネガ0°(N)
勝手
なし
コーティング
PVDコーティング
被削材状態
断続
切れ刃長
08
厚さ
04(4.76)
溝・穴
G(穴あり)
精度
G
ワイパー刃
なし
材種記号
T2500Z
ブレーカ記号
SU
すくい角(°)
13
切れ刃長詳細(mm)
8.7

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
WNGG080404N-SU-T2500Z
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,321
( 1,453 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・潤滑性に優れる最表面AIN層により光沢のある加工面を実現
・潤滑層により鋼との反応を抑え、溶着やむしれを防止
・コーティングの微粒化により耐チッピング性能、耐摩耗性能を向上
・熱伝導率に優れる新サーメット母材により優れた耐熱亀裂欠損性能を実現

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

六角形 ネガ穴有 旋削チップ G級 鋼旋削用 WNGG-SUの型番WNGG080404N-SU-T2500Zのページです。 型番WNGG080404N-SU-T2500Zに関する仕様情報を記載しております。
六角形 ネガ穴有 旋削チップ G級 鋼旋削用 WNGG-SUのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
六角形 ネガ穴有 旋削チップ G級 鋼旋削用 WNGG-SU
京セラ・WNGG-AH・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ
YG-1・WNGG-SF・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ
ミスミ・WNMG・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ
京セラ・PCD・WNMM・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ
ミスミ・WNMG-FA・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ
メーカー住友電工ハードメタル京セラYG-1ミスミ京セラミスミ
通常価格1,3211,568 -9563609,313 -340
通常出荷日1日目2日目〜9日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目
形状W(六角形)W(六角形)W(六角形)W(六角形)W(六角形)W(六角形)
被削材P(鋼)-S(耐熱合金・チタン合金)P(鋼) / M(ステンレス鋼) / K(鋳鉄) / N(非鉄金属) / S(耐熱合金・チタン合金) / H(高硬度材)N(非鉄金属) / S(耐熱合金・チタン合金)P(鋼)
用途仕上げ切削中~粗切削仕上げ切削中切削仕上げ~中切削中切削
コーナーR(ノーズR)(mm)0.4-0.80.8-0.8
材種(母材)サーメット超硬超硬超硬PCD超硬

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト