17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

四角形 ポジ穴有 旋削チップ M級 鋼旋削用 SPMT-FB

通常単価(税別)
635
税込単価
699
通常出荷日:1日目

【特長】・潤滑性に優れる最表面AIN層により光沢のある加工面を実現・潤滑層により鋼との反応を抑え、溶着...

詳細を確認
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • コーナーR(ノーズR)(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

コーナーR(ノーズR)

(mm)

最小発注数量
0.4
10個
0.8
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
635
( 699 )
1日目
635
( 699 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・潤滑性に優れる最表面AIN層により光沢のある加工面を実現
・潤滑層により鋼との反応を抑え、溶着やむしれを防止
・コーティングの微粒化により耐チッピング性能、耐摩耗性能を向上
・熱伝導率に優れる新サーメット母材により優れた耐熱亀裂欠損性能を実現

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

四角形 ポジ穴有 旋削チップ M級 鋼旋削用 SPMT-FBのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
四角形 ポジ穴有 旋削チップ M級 鋼旋削用 SPMT-FB
住友電工ハードメタル・三角形 ポジ穴有 旋削チップ M級 鋼旋削用 TCMT-FB
住友電工ハードメタル・三角形 ポジ穴有 旋削チップ M級 鋼旋削用 TPMT-FB
住友電工ハードメタル・55°菱形 ポジ穴有 旋削チップ M級 鋼旋削用 DCMT-FB
35°菱形 ポジ穴有 旋削チップ M級 鋼旋削用 VBMT-FB
35°菱形 ポジ穴有 旋削チップ M級 鋼旋削用 VCMT-FB
メーカー住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル
通常価格635528528 -508 -928 -904 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
形状S(四角形)T(三角形)T(三角形)D(55°ひし形)V(35°ひし形)V(35°ひし形)
被削材P(鋼)P(鋼)P(鋼)-P(鋼)P(鋼)
用途仕上げ切削仕上げ切削仕上げ切削仕上げ切削仕上げ切削仕上げ切削
材種(母材)サーメットサーメットサーメットサーメットサーメットサーメット
逃げ角ポジ11°(P)ポジ7°(C)ポジ11°(P)ポジ7°(C)ポジ5°(B)ポジ7°(C)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト