17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。

住友電工ハードメタル・55°菱形 ポジ穴有 旋削チップ M級 鋼旋削用 DCMT-FB

通常単価(税別)
508945
税込単価
5591,040
通常出荷日:1日目

【特長】・潤滑性に優れる最表面AIN層により光沢のある加工面を実現・潤滑層により鋼との反応を抑え、溶着...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

  • FB型ブレーカは低炭素鋼、一般鋼の仕上げ加工の切りくず処理を改善

仕上げ加工用 FB型ブレーカ

住友電工ハードメタル・55°菱形 ポジ穴有 旋削チップ M級 鋼旋削用 DCMT-FB 仕上げ加工用 FB型ブレーカ

ターニング用

材種特長
T1000A・ 鋼の連続加工用
・ 耐摩耗性に優れた高硬度材種
・ 鋳鉄、焼結材の仕上げ加工にも対応
T1500A・ 鋼旋削加工サーメット第一推奨材種
・ 耐摩耗性と耐欠損性のバランスに優れ、幅広い切削条件で優れた加工面が得られる汎用材種

外形図

住友電工ハードメタル・55°菱形 ポジ穴有 旋削チップ M級 鋼旋削用 DCMT-FB 外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

住友電工ハードメタル・55°菱形 ポジ穴有 旋削チップ M級 鋼旋削用 DCMT-FB 推奨切削条件表

適用被削材

住友電工ハードメタル・55°菱形 ポジ穴有 旋削チップ M級 鋼旋削用 DCMT-FB 適用被削材

選定サポート情報

住友電工ハードメタル・55°菱形 ポジ穴有 旋削チップ M級 鋼旋削用 DCMT-FB 選定サポート情報
住友電工ハードメタル・55°菱形 ポジ穴有 旋削チップ M級 鋼旋削用 DCMT-FB 選定サポート情報-2

ブレーカ適用領域図

M級 仕上~軽切削
M級 軽~中切削
G級 研ぎつけ型
住友電工ハードメタル・55°菱形 ポジ穴有 旋削チップ M級 鋼旋削用 DCMT-FB M級 仕上~軽切削
住友電工ハードメタル・55°菱形 ポジ穴有 旋削チップ M級 鋼旋削用 DCMT-FB M級 軽~中切削
住友電工ハードメタル・55°菱形 ポジ穴有 旋削チップ M級 鋼旋削用 DCMT-FB G級 研ぎつけ型

ブレーカの適用領域、形状は代表型番の場合で示しており、型番(サイズ・等級など)により異なる場合があります。詳細はデジタルカタログB章以降の在庫ページをご参照ください。

インサート精度選択ガイド

等級E級G級M級
住友電工ハードメタル・55°菱形 ポジ穴有 旋削チップ M級 鋼旋削用 DCMT-FB インサート精度選択ガイド-1住友電工ハードメタル・55°菱形 ポジ穴有 旋削チップ M級 鋼旋削用 DCMT-FB インサート精度選択ガイド-2住友電工ハードメタル・55°菱形 ポジ穴有 旋削チップ M級 鋼旋削用 DCMT-FB インサート精度選択ガイド-3
厚み公差±0.025mm±0.13mm±0.13mm
特長側面が研削肌
厚さ許容差がG級より小さい
側面が研削肌原則として、側面が焼結肌
用途高精度~仕上げ加工仕上げ加工~軽切削粗加工~軽切削
型番例CCET09T302R-FX
DCET0702018L-FY
CCGT09T304R-FX
DCGT11T302MN-SI(※)
CCMT09T304N-LU
DCMT070208N-SU

(※)勝手記号の前に「M」が付く型番はコーナー半径がマイナスの公差であることを示す。

型番リスト

表示件数

被削材

コーナーR(ノーズR)

(mm)

コーティング

被削材状態

切れ刃長

厚さ

材種記号

切れ刃長詳細

(mm)

最小発注数量
P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.2
ノンコート
連続
07
02(2.38)
T1000A
7.7
10個
P(鋼)[○]
0.2
ノンコート
軽断続
07
02(2.38)
T1500A
7.7
10個
P(鋼)[○]
0.2
PVDコーティング
断続
07
02(2.38)
T2500Z
7.7
10個
P(鋼)[○]
0.4
PVDコーティング
断続
07
02(2.38)
T2500Z
7.7
10個
P(鋼)[○]
0.8
PVDコーティング
断続
07
02(2.38)
T2500Z
7.7
10個
P(鋼)[○]
0.2
PVDコーティング
断続
11
T3(3.97)
T2500Z
11.6
10個
P(鋼)[○]
0.4
PVDコーティング
断続
11
T3(3.97)
T2500Z
11.6
10個
P(鋼)[○]
0.8
PVDコーティング
断続
11
T3(3.97)
T2500Z
11.6
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
508
( 559 )
1日目
508
( 559 )
1日目
585
( 644 )
1日目
585
( 644 )
1日目
585
( 644 )
1日目
945
( 1,040 )
1日目
945
( 1,040 )
1日目
945
( 1,040 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・潤滑性に優れる最表面AIN層により光沢のある加工面を実現
・潤滑層により鋼との反応を抑え、溶着やむしれを防止
・コーティングの微粒化により耐チッピング性能、耐摩耗性能を向上
・熱伝導率に優れる新サーメット母材により優れた耐熱亀裂欠損性能を実現
【材種特長】
・T1000Aは抜群の耐摩耗性と靱性を両立させた高硬度サーメット。鋼の連続加工、焼結合金、鋳鉄の仕上げ加工で高い寸法精度を実現します
・T1500A異なった粒径と機能をもった硬質粒子により構成された耐摩耗性と靱性のバランスに優れる汎用サーメット。良好な仕上げ面品位を実現します

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

住友電工ハードメタル・55°菱形 ポジ穴有 旋削チップ M級 鋼旋削用 DCMT-FBのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
住友電工ハードメタル・55°菱形 ポジ穴有 旋削チップ M級 鋼旋削用 DCMT-FB
35°菱形 ポジ穴有 旋削チップ M級 鋼旋削用 VBMT-FB
35°菱形 ポジ穴有 旋削チップ M級 鋼旋削用 VCMT-FB
80°菱形 ポジ穴有 旋削チップ M級 鋼旋削用 CPMT-FB
住友電工ハードメタル・三角形 ポジ穴有 旋削チップ M級 鋼旋削用 TCMT-FB
住友電工ハードメタル・三角形 ポジ穴有 旋削チップ M級 鋼旋削用 TPMT-FB
メーカー住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル
通常価格508-928 -904 -528 -528528 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
形状D(55°ひし形)V(35°ひし形)V(35°ひし形)C(80°ひし形)T(三角形)T(三角形)
用途仕上げ切削仕上げ切削仕上げ切削仕上げ切削仕上げ切削仕上げ切削
材種(母材)サーメットサーメットサーメットサーメットサーメットサーメット
逃げ角ポジ7°(C)ポジ5°(B)ポジ7°(C)ポジ11°(P)ポジ7°(C)ポジ11°(P)
勝手なしなしなしなしなしなし
よく一緒に購入される商品

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト