17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

住友電工ハードメタル・CBN・T-NU-CNMA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

通常単価(税別)
2,435
税込単価
2,679
通常出荷日:1日目

住友電工ハードメタル CBN・T-NU-CNMA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ。

ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
未確定 18 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 被削材

  • コーナーR(ノーズR)(mm)

  • 被削材状態

  • 材種記号

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

被削材

コーナーR(ノーズR)

(mm)

被削材状態

材種記号

最小発注数量
H(高硬度材)[○]
0.4
連続
BN1000
10個
H(高硬度材)[○]
0.4
軽断続
BN2000
10個
H(高硬度材)[○]
0.4
断続
BN350
10個
K(鋳鉄)[○]
0.4
連続
BN500
10個
H(高硬度材)[○]
0.4
連続
BNX10
10個
H(高硬度材)[○]
0.4
軽断続
BNX20
10個
H(高硬度材)[○]
0.8
連続
BN1000
10個
H(高硬度材)[○]
0.8
軽断続
BN2000
10個
H(高硬度材)[○]
0.8
断続
BN350
10個
K(鋳鉄)[○]
0.8
連続
BN500
10個
H(高硬度材)[○]
0.8
連続
BNX10
10個
H(高硬度材)[○]
0.8
軽断続
BNX20
10個
H(高硬度材)[○]
1.2
連続
BN1000
10個
H(高硬度材)[○]
1.2
軽断続
BN2000
10個
H(高硬度材)[○]
1.2
断続
BN350
10個
K(鋳鉄)[○]
1.2
連続
BN500
10個
H(高硬度材)[○]
1.2
連続
BNX10
10個
H(高硬度材)[○]
1.2
軽断続
BNX20
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,435
( 2,679 )
1日目
2,435
( 2,679 )
1日目
2,435
( 2,679 )
1日目
2,435
( 2,679 )
1日目
2,435
( 2,679 )
1日目
2,435
( 2,679 )
1日目
2,435
( 2,679 )
1日目
2,435
( 2,679 )
1日目
2,435
( 2,679 )
1日目
2,435
( 2,679 )
1日目
2,435
( 2,679 )
1日目
2,435
( 2,679 )
1日目
2,435
( 2,679 )
1日目
2,435
( 2,679 )
1日目
2,435
( 2,679 )
1日目
2,435
( 2,679 )
1日目
2,435
( 2,679 )
1日目
2,435
( 2,679 )
1日目

詳細情報

基本情報

住友電工ハードメタル CBN・T-NU-CNMA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ。

ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

住友電工ハードメタル・CBN・T-NU-CNMA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
住友電工ハードメタル・CBN・T-NU-CNMA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
住友電工ハードメタル・CBN・CNMA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
住友電工ハードメタル・CBN・T-2NU-CNGA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
住友電工ハードメタル・CBN・T-2NU-DNGA・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
住友電工ハードメタル・CBN・T-2NU-VNGA・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
住友電工ハードメタル・CBN・T-3NU-TNGA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ
メーカー住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル
通常価格2,4358,4103,715 -3,7533,9005,060
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目〜1日目1日目1日目
形状C(80°ひし形)C(80°ひし形)C(80°ひし形)D(55°ひし形)V(35°ひし形)T(三角形)
用途仕上げ~中切削仕上げ~中切削仕上げ~中切削仕上げ~中切削仕上げ~中切削仕上げ~中切削
材種(母材)CBNCBNCBNCBNCBNCBN
逃げ角ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)
勝手なしなしなしなしなしなし

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト