ツール用品技術窓口

フィルムチャック FCシリーズ

通常単価(税別)
30,149
税込単価
33,164
通常出荷日:10日目

【特長】・食品包装など、各種包装のヒートシールなどのフィルム状の薄いサンプルを挟むのに最適です・サンプ...

詳細を確認
  • 許容最大荷重(N)
    250
  • 外形寸法 (mm)
    20×64.5×12
  • 詳細タイプ
    レバー式片ウレタン歯
  • トラスココード
    522-2346
  • 質量(g)
    50.000
  • 取付ネジ
    M6
  • サイズ (mm)
    フィルム幅:最大20、フィルム厚:最大0.2
  • 材質
    アルミニウム

ご注意

  • 商品画像はFC-20です。型番により形状などが異なります。

型番:

FC-21UQ
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番FC-21FC-20FC-40FC-21UFC-41UFC-21UQ
許容荷重250N500N500N250N250N250N
口幅20mm20mm40mm20mm40mm20mm
開き幅(最大)2mm2mm2mm2mm2mm0.2mm
本体重量 ※1約25g約73g約125g約40g約70g約50g
材質アルミアルミアルミアルミ
取付ネジM6M6M6M6M6M6
特徴軽量標準幅広片刃ウレタンタイプ片刃ウレタン幅広タイプ片刃ウレタンワンタッチレバータイプ

※ 1 アタッチメントの重量もフォースゲージへの荷重として負荷されます。フォースゲージに取り付けてご使用の際は、アタッチメント重量を考慮し荷重値選定をしてください。

FC-21UQの仕様・寸法情報

許容最大荷重(N)
250
外形寸法(mm)
20×64.5×12
詳細タイプ
レバー式片ウレタン歯
トラスココード
522-2346
質量(g)
50.000
取付ネジ
M6
サイズ(mm)
フィルム幅:最大20、フィルム厚:最大0.2
材質
アルミニウム

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

型番リスト

表示件数
型番
FC-21UQ
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
30,149
( 33,164 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・食品包装など、各種包装のヒートシールなどのフィルム状の薄いサンプルを挟むのに最適です
・サンプルに合わせてチャック部の素材・クランプ方法を選択できます
・JIS規格に一部準拠した測定が可能です

ご注意

  • 商品画像はFC-20です。型番により形状などが異なります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フィルムチャック FCシリーズの型番FC-21UQのページです。 型番FC-21UQに関する仕様情報を記載しております。
フィルムチャック FCシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フィルムチャック FCシリーズ
スモールチャック SCシリーズ
ローラーチャック
フィルムチャック(サンドペーパー)
フィルムチャックMODEL-228Gシリーズ(ゴム)
パンタグラフチャック MODEL-226シリーズ
メーカーイマダイマダイマダアイコーエンジニアリングアイコーエンジニアリングアイコーエンジニアリング
通常価格30,14910,875 -22,388 -18,00014,00031,097 -
通常出荷日10日目1日目〜11日目〜18日目18日目13日目
許容最大荷重(N)250-500---
外形寸法(mm)20×64.5×12-----
詳細タイプレバー式片ウレタン歯-----
トラスココード522-2346-----
質量(g)50.000-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

テンションゲージカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト