17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

超硬PFスペクトルリーマ 底付き穴用

通常単価(税別)
23,99966,495
税込単価
26,39973,145
通常出荷日:3日目

PFラジカルリーマにSPXコーティングを施したリーマで、アルミ・非鉄金属加工用の最新リーマです。

  • 工具材質
    超硬
  • 刃形状
    スパイラル/ヘリカル/ブローチ
  • 食付長 (mm)
    0.6
  • 被削材
    アルミ / 銅 / 樹脂
  • コーティング有無・表面処理
    非鉄用(DLC)
  • 底刃(エンド刃)
    あり
  • 穴種類
    止まり穴
  • ネジレ角 (°)
    30~35
  • 単品/パック/セット
    単品
  • ねじれ方向
  • 推奨切削液
    水溶性、油性
  • コーティング詳細
    SPXコート
  • 被削材詳細
    リン青銅 適合 / アルミ合金鋳物 最適 / 樹脂 最適 / リン青銅鋳物 適合 / アルミ青銅 適合 / アルミニウム 最適 / ベリリウム銅 適合 / 銅(純銅) 適合 / アルミ青銅鋳物 適合
未確定 27 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • 刃径(mm)

  • 刃長(mm)

  • 全長(mm)

  • シャンク径・MT No

  • 刃径公差(mm)

  • 首下長(mm)

  • シャンク長(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

全長

(mm)

シャンク径・MT No

刃径公差

(mm)

首下長

(mm)

シャンク長

(mm)

内径

(mm)

最小発注数量
10.5
22
115
12
0~+0.018
65
50
5
1個
11
22
115
12
0~+0.018
65
50
5
1個
11.5
22
125
12
0~+0.018
70
55
5
1個
12
22
125
12
0~+0.018
70
55
5
1個
12.5
22
130
12
0~+0.018
75
55
5
1個
13
22
130
12
0~+0.018
75
55
5
1個
13.5
22
130
16
0~+0.018
75
55
7.0
1個
14
22
130
16
0~+0.018
75
55
7.0
1個
15
22
140
16
0~+0.018
80
60
7.0
1個
16
24
150
16
0~+0.018
90
60
7.0
1個
17
24
150
16
0~+0.018
90
60
7.0
1個
18
24
155
20
0~+0.018
90
65
7.0
1個
19
24
155
20
0~+0.021
90
65
9.0
1個
20
24
160
20
0~+0.021
95
65
9.0
1個
4
18
60
4
0~+0.012
35
25
2.0
1個
4.5
22
70
5
0~+0.012
40
30
2.0
1個
5
22
70
5
0~+0.012
40
30
2.5
1個
5.5
25
85
6
0~+0.012
50
35
3
1個
6
25
85
6
0~+0.012
50
35
3
1個
6.5
25
90
8
0~+0.015
50
40
3
1個
7
25
90
8
0~+0.015
50
40
3.5
1個
7.5
25
100
8
0~+0.015
60
40
4
1個
8
25
100
8
0~+0.015
60
40
4
1個
8.5
25
105
10
0~+0.015
60
45
4.5
1個
9
25
105
10
0~+0.015
60
45
4.5
1個
9.5
29
110
10
0~+0.015
60
50
5
1個
10
29
110
10
0~+0.015
60
50
5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
35,816
( 39,398 )
3日目
35,816
( 39,398 )
3日目
37,453
( 41,198 )
3日目
37,453
( 41,198 )
3日目
41,676
( 45,844 )
3日目
41,676
( 45,844 )
3日目
43,878
( 48,266 )
3日目
43,878
( 48,266 )
3日目
47,097
( 51,807 )
3日目
52,603
( 57,863 )
3日目
55,906
( 61,497 )
3日目
56,838
( 62,522 )
3日目
64,377
( 70,815 )
3日目
66,495
( 73,145 )
3日目
26,726
( 29,399 )
3日目
23,999
( 26,399 )
3日目
23,999
( 26,399 )
3日目
23,999
( 26,399 )
3日目
24,726
( 27,199 )
3日目
24,726
( 27,199 )
3日目
25,090
( 27,599 )
3日目
28,089
( 30,898 )
3日目
28,089
( 30,898 )
3日目
33,726
( 37,099 )
3日目
33,726
( 37,099 )
3日目
39,643
( 43,607 )
3日目
34,907
( 38,398 )
3日目

詳細情報

基本情報

PFラジカルリーマにSPXコーティングを施したリーマで、アルミ・非鉄金属加工用の最新リーマです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超硬PFスペクトルリーマ 底付き穴用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超硬PFスペクトルリーマ 底付き穴用
底付き穴用 ミルリーマ(ストレートシャンク)
底付き穴用 タフカットスキルリーマ(ストレートシャンク)
底付き穴用 超硬ラジカルミルリーマ(DLCコーティング)
底付き穴用 ミルリーマ(モールステーパーシャンク)
底付き穴用 タフカットスキルリーマ(モールステーパーシャンク)
メーカー日研工作所日研工作所日研工作所日研工作所日研工作所日研工作所
通常価格23,999-15,959 -8,373 -21,198 -20,354 -10,064 -
通常出荷日3日目1日目〜在庫品1日目〜1日目1日目在庫品1日目〜
工具材質超硬超硬ハイス超硬超硬ハイス
刃形状スパイラル/ヘリカル/ブローチスパイラル/ヘリカル/ブローチスパイラル/ヘリカル/ブローチスパイラル/ヘリカル/ブローチスパイラル/ヘリカル/ブローチスパイラル/ヘリカル/ブローチ
食付長(mm)0.6-----
被削材アルミ / 銅 / 樹脂一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ
コーティング有無・表面処理非鉄用(DLC)ノンコートノンコート非鉄用(DLC)ノンコートノンコート
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパイラルリーマ・ヘリカル(ブローチ)リーマカテゴリの売れ筋ランキング