17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

両手持ち締付ハンドル弁慶

通常単価(税別)
12,27214,658
税込単価
13,49916,124
通常出荷日:2日目

2本のハンドルを1つに組み合わせて締付金具を締める新しい両手持ちの締付ハンドル。

    型番リスト から選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数

    全長

    (mm)

    適合ミーリングチャック

    ミーリングチャック内径

    最小発注数量
    470
    C32
    69mm
    2個
    570
    C42
    86mm
    2個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    12,272
    ( 13,499 )
    2日目
    14,658
    ( 16,124 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    2本のハンドルを1つに組み合わせて締付金具を締める新しい両手持ちの締付ハンドル。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    両手持ち締付ハンドル弁慶のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    両手持ち締付ハンドル弁慶
    クイックチェンジホルダ ハンドル
    トルクリミッター付スパナ
    フランジホルダ付クランプセット
    プルスタッド(中心穴付)
    ステンレスキータイプドリルチャック用チャックハンドル
    メーカー日研工作所日研工作所ユキワ精工ユキワ精工ユキワ精工VERTEX
    通常価格12,272-3,69019,800 -129,600 -3,390 -3,900
    通常出荷日2日目2日目1日目1日目1日目4日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ツーリング関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト