ツール用品技術窓口

マシニングセンタ用マイクロタッチ

通常単価(税別)
47,340
税込単価
52,074
通常出荷日:2日目

【特長】・3次元電子式基準点検出機・繰返精度±2μのスイング方式のタッチセンサです・大きなオーバートラ...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。

型番:

BT40-UMTB200W
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BT40-UMTB200Wの仕様・寸法情報

主軸・シャンク形状
BT/BBT
内部接点/通電
通電方式
シャンク径(mm)
BT40
先端ボール直径(mm)
6
XYオーバートラベル(mm)
7
Zオーバートラベル(mm)
3
ワーク接触通知機能
LED+電子音
商品タイプ
測定器本体

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
BT40-UMTB200W
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
47,340
( 52,074 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・3次元電子式基準点検出機
・繰返精度±2μのスイング方式のタッチセンサです
・大きなオーバートラベル X.Y=±7mm Z=3mm
・赤いランプと電子音がタッチ位置を知らせます。タッチした瞬間に全周に赤ランプが点灯します。マシニングセンタ用のものは更に"ピー"と電子音を発しますので安心です。非電導体には使用出来ません

ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マシニングセンタ用マイクロタッチの型番BT40-UMTB200Wのページです。 型番BT40-UMTB200Wに関する仕様情報を記載しております。
マシニングセンタ用マイクロタッチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マシニングセンタ用マイクロタッチ
ポイントマスター(PMGシリーズ・モールステーパタイプ)
ストレートシャンクタッチポイント
ポイントマスター(PMCシリーズ・ストレートシャンクタイプ)
ポイントマスタープロ
ストレートシャンクマイクロタッチ
メーカー日研工作所大昭和精機日研工作所大昭和精機大昭和精機日研工作所
通常価格47,34044,724 -17,549 -49,885 -102,493 -34,624 -
通常出荷日2日目5日目2日目3日目〜在庫品1日目〜2日目
主軸・シャンク形状BT/BBTMT(モールステーパ)ST(ストレート)ST(ストレート)--
内部接点/通電通電方式通電方式通電方式通電方式内部接点方式通電方式
シャンク径(mm)BT40MT2----
先端ボール直径(mm)6-10-46円筒
XYオーバートラベル(mm)712-12127
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

加工物基準位置測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト