17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

データワンコレット
MSTコーポレーション
テーパシャンクドリル TDシリーズ
不二越
SSMA ナット
NTツール

標準VMK-Hコレット

通常単価(税別)
9,54510,113
税込単価
10,50011,124
通常出荷日:3日目

【用途】ハイトルク型VMK-Hコレット、ジェット噴射無し。(詳細はメーカーカタログをご覧ください)

詳細を確認
  • 用途
    ハイトルク型VMK-Hコレット、ジェット噴射無
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 最小把握長(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

最小把握長

(mm)

コレット内径(インチ)

適用コレット

最小発注数量
40
10
VMK16-H
1個
42
12
VMK16-H
1個
42
16
VMK16-H
1個
47
12
VMK20-H
1個
47
16
VMK20-H
1個
47
20
VMK20-H
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,545
( 10,500 )
3日目
9,545
( 10,500 )
3日目
9,545
( 10,500 )
3日目
10,113
( 11,124 )
3日目
10,113
( 11,124 )
3日目
10,113
( 11,124 )
3日目

詳細情報

基本情報

【用途】
ハイトルク型VMK-Hコレット、ジェット噴射無し。
(詳細はメーカーカタログをご覧ください)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

標準VMK-Hコレットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
標準VMK-Hコレット
VMKコレット
VMK-Jコレット
スリムチャック用SK-ACクーラントコレット
コレット FDC
EYコレット
メーカー日研工作所日研工作所日研工作所日研工作所NTツールユキワ精工
通常価格9,545-5,820 -6,878 -6,386 -5,798 -4,845 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
用途ハイトルク型VMK-Hコレット、ジェット噴射無オイルホール対応コレット、ジェット噴射無オイルホール無し刃物で、ジェット噴射用エンドミルシャンク用--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

テーパコレットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト