17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

クイックチェンジホルダ ハンドル

通常単価(税別)
3,690
税込単価
4,059
通常出荷日:3日目

日研工作所 ツーリング関連備品 クイックチェンジホルダ ハンドル。

  • 用途
    締付用
  • 適合商品
    HA50-T45

型番:

9HA50
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

9HA50の仕様・寸法情報

用途
締付用
適合商品
HA50-T45

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
9HA50
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,690
( 4,059 )
3日目

詳細情報

基本情報

日研工作所 ツーリング関連備品 クイックチェンジホルダ ハンドル。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クイックチェンジホルダ ハンドルの型番9HA50のページです。 型番9HA50に関する仕様情報を記載しております。
クイックチェンジホルダ ハンドルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クイックチェンジホルダ ハンドル
スリムチャック用スパナ
締付けスパナ
QCH クイックチェンジホルダ
チャックハンドル(工場用)
ステンレスキータイプドリルチャック用チャックハンドル
メーカー日研工作所日研工作所日研工作所マンヨーツールシンワ測定VERTEX
通常価格3,6901,072 -6,52955,372 -250 -3,900
通常出荷日3日目3日目3日目5日目1日目〜4日目
用途締付用-締付用---
適合商品HA50-T45スリムチャック----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツーリング関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト