17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

レンチ(スミボロン小径ボーリングバイト用)

通常単価(税別)
4,140
税込単価
4,554
通常出荷日:1日目

住友電工ハードメタル 旋削ホルダ関連部品 レンチ(スミボロン小径ボーリングバイト用)。

  • 種類
    ナット
  • 種類詳細
    レンチ
  • 適合ホルダ
    スミボロン小径ボーリングバイトSEXC型

型番:

SDBSM
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SDBSMの仕様・寸法情報

種類
ナット
種類詳細
レンチ
適合ホルダ
スミボロン小径ボーリングバイトSEXC型
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
SDBSM
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,140
( 4,554 )
1日目

詳細情報

基本情報

住友電工ハードメタル 旋削ホルダ関連部品 レンチ(スミボロン小径ボーリングバイト用)。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レンチ(スミボロン小径ボーリングバイト用)の型番SDBSMのページです。 型番SDBSMに関する仕様情報を記載しております。
レンチ(スミボロン小径ボーリングバイト用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
レンチ(スミボロン小径ボーリングバイト用)
SCE-ミニバイト用ピン
SEC-外径バイト用偏芯軸
SEC-ねじ切りバイトSSTE型/SSTI型平ワッシャー
アライメント治具
スプリングDSPタイプ
メーカー住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル
通常価格4,1401,1201,0597014,574410
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
種類ナットピンピンスペーサクランプ部品ばね
種類詳細レンチSCE-ミニバイト用ピン偏芯軸平ワッシャーアライメント治具スプリング
適合ホルダスミボロン小径ボーリングバイトSEXC型SCE-ミニバイト用SEC-外径バイトESSN/ESKN型SEC-ねじ切りバイトSSTE型/SSTI型スミボロン小径ボーリングバイトSEXC型SEC-ソリッドスミボロン用バイトFN11R/L-44A、FN21R/L-44A

旋削ホルダ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト