17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

突切りバイト用レンチ

通常単価(税別)
620
税込単価
682

住友電工ハードメタル 旋削ホルダ関連部品 突切りバイト用レンチ。

詳細情報を確認する

型番

型番リスト から選択し型番を確定してください。
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内
      • 3日以内

    型番リスト

    表示件数

    適合ホルダ

    最小発注数量
    WCFH□-2型
    1個
    WCFH□-3/-4/-5型
    1個
    STFH型
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    620
    ( 682 )
    3日目
    620
    ( 682 )
    1日目
    620
    ( 682 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    住友電工ハードメタル 旋削ホルダ関連部品 突切りバイト用レンチ。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    突切りバイト用レンチのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    突切りバイト用レンチ
    突切りホルダ(サブスピンドル小径用)KTKF-S用クランプスクリュー
    レンチ(スミボロン小径ボーリングバイト用)
    バイト用ダイレクトジェットプラグ
    ダブルクランプ式バイト用敷金
    トルクスプラス専用 ソリッド・フィックス・レンチ
    メーカー住友電工ハードメタル京セラ住友電工ハードメタルタンガロイタンガロイタンガロイ
    通常価格6205603,4501602,0202,400
    通常出荷日1日目〜4日目1日目1日目1日目2日目
    種類ナットクランプ部品ナットプラグシート・敷板その他
    種類詳細レンチクランプスクリューレンチダイレクトジェットプラグ敷金レンチ
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    旋削ホルダ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト