ツール用品技術窓口

165mm 電気マルノコ HS6300SP/HS6301

通常単価(税別)
36,292
税込単価
39,921
通常出荷日:3日目

【特長】・高耐久構造・平行度微調整機能付・スムーズな平行度微調整機能・ソフトスタート付

  • 用途
    木工用
  • 商品タイプ
    丸ノコ
  • 切込深度(90度) (mm)
    66
  • 電圧 (V)
    単相100
  • 消費電力 (W)
    1050
  • 切込深度(45度) (mm)
    46
  • 定格電流 (A)
    11
  • 無負荷回転数 (min⁻¹)
    5000
  • ノコ刃寸法(内径) (mm)
    20
  • ノコ刃寸法外径(使用できる刃物径) (mm)
    165(155~165)
  • 最大切込深さ(傾斜)
    55.5mm(左5°)
  • 質量 (kg)
    2.8
  • 二重絶縁
  • ブレーキ付
  • 集じん機に接続できます
  • コード (m)
    5
  • 長さ (mm)
    273
  • 標準付属品
    チップソー55T(A-48533)、ボックスレンチ10、平行定規

ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番:

HS6301
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HS6301の仕様・寸法情報

用途
木工用
商品タイプ
丸ノコ
切込深度(90度)(mm)
66
電圧(V)
単相100
消費電力(W)
1050
切込深度(45度)(mm)
46
定格電流(A)
11
無負荷回転数(min⁻¹)
5000
ノコ刃寸法(内径)(mm)
20
ノコ刃寸法外径(使用できる刃物径)(mm)
165(155~165)
最大切込深さ(傾斜)
55.5mm(左5°)
付属品
レーザーダブルスリットチップソー付
質量(kg)
2.8
二重絶縁
LEDライト
ブレーキ付
集じん機に接続できます
コード(m)
5
長さ(mm)
273
標準付属品
チップソー55T(A-48533)、ボックスレンチ10、平行定規
-
-

絞り込み条件

  • 付属品

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
HS6301

付属品

LEDライト

最小発注数量
レーザーダブルスリットチップソー付
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
36,292
( 39,921 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高耐久構造
・平行度微調整機能付
・スムーズな平行度微調整機能
・ソフトスタート付

ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

165mm 電気マルノコ HS6300SP/HS6301の型番HS6301のページです。 型番HS6301に関する仕様情報を記載しております。
165mm 電気マルノコ HS6300SP/HS6301のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
165mm 電気マルノコ HS6300SP/HS6301
165mm 電気マルノコ HS6302
電気マルノコ(アルミベース)・165mm
電子造作用精密マルノコ 165mm HS6403
165ミリコード式電子マルノコHS6303
125mm電気マルノコ(アルミベース)
メーカーマキタマキタマキタマキタマキタマキタ
通常価格36,29237,43430,90549,55445,722 -30,646
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
用途木工用木工用鉄工/木工両用木工用木工用木工用
商品タイプ丸ノコ丸ノコ丸ノコ丸ノコ丸ノコ丸ノコ
切込深度(90度)(mm)666657666646
電圧(V)単相100単相100単相100単相100単相100単相100
消費電力(W)10501150105010501050710
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マルノコカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト