17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

100V 電気ドリル 【DIY向け】 M611

通常単価(税別)
10,702
税込単価
11,772
通常出荷日:3日目

【特長】小型で軽量でなおかつ無段変速で穴あけが容易な電動ドリルです。

  • 電圧 (V)
    単相100
  • 重量 (g)
    1200
  • 充電式
    ×
  • 販売セット内容
    本体のみ
  • チャック能力 (mm)
    1.5~10
  • 消費電力 (W)
    450
  • 穴あけ能力 (mm)
    鉄工10・木工25
  • 回転数 ((min-1)[回転/分])
    0~3,000
  • 標準付属品
    チャックキー
  • 全長 (mm)
    228
  • 仕様
    二重絶縁、正逆転両用、無段変速
  • コード長さ
    2m

型番:

M611
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

M611の仕様・寸法情報

電圧(V)
単相100
重量(g)
1200
充電式
×
販売セット内容
本体のみ
チャック能力(mm)
1.5~10
消費電力(W)
450
穴あけ能力(mm)
鉄工10・木工25
回転数((min-1)[回転/分])
0~3,000
標準付属品
チャックキー
全長(mm)
228
仕様
二重絶縁、正逆転両用、無段変速
コード長さ
2m

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
M611
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,702
( 11,772 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】小型で軽量でなおかつ無段変速で穴あけが容易な電動ドリルです。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

100V 電気ドリル 【DIY向け】 M611の型番M611のページです。 型番M611に関する仕様情報を記載しております。
100V 電気ドリル 【DIY向け】 M611のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
100V 電気ドリル 【DIY向け】 M611
100V 高速ドリル 【DIY向け】 M612
充電式震動ドライバドリル 10.8V/22Nm
充電式震動ドライバドリル HP458D
充電式ドライバドリル MDF003DSX
充電式震動ドライバドリル HP002
メーカーマキタマキタマキタマキタマキタマキタ
通常価格10,7027,37019,81121,274 -22,18021,890 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
電圧(V)単相100単相10010.818DC18直流36(40max)
重量(g)12009001000(バッテリ含む)2300(バッテリ含む)1600(バッテリ含む)1900(バッテリ含む)
充電式××
販売セット内容本体のみ本体のみ本体/ケース/バッテリー/充電器-本体/ケース/バッテリー/充電器-
チャック能力(mm)1.5~100.5~6.50.8~101.5~131.5~131.5~13
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバードリルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト