ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

B125・B126・B127・B128用メタルバンドソー用ブレード

通常単価(税別)
26,382
税込単価
29,020
通常出荷日:3日目

B125・B126・B127・B128用メタルバンドソー用ブレード。

型番:

AS70603
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AS70603の仕様・寸法情報

主要切断材質
一般鉄鋼材 / ステンレス
歯数(山数)(P)
18
ブレード材質
ハイス
適合本体メーカー
マキタB127・B128・(B125)・(B126)
ブレード材質(詳細)
SKH
-
-

型番リスト

表示件数
型番
AS70603
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,382
( 29,020 )
3日目

詳細情報

基本情報

B125・B126・B127・B128用メタルバンドソー用ブレード。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

B125・B126・B127・B128用メタルバンドソー用ブレードの型番AS70603のページです。 型番AS70603に関する仕様情報を記載しております。
B125・B126・B127・B128用メタルバンドソー用ブレードのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
B125・B126・B127・B128用メタルバンドソー用ブレード
ポータブルバンドソー(PB180D、2107F/W)用ブレード
ポータブルバンドソー(PB181D、183D)用ブレード
バンドソーブレード 一般鋼・ステンレス用 キングコングB
メタルバンドソー
ダイマスター2
メーカーマキタマキタマキタモトユキレノックスレノックス
通常価格26,38210,727 -4,7614,582 -30,458 -12,421 -
通常出荷日3日目3日目3日目1日目16日目3日目〜
主要切断材質一般鉄鋼材 / ステンレス一般鉄鋼材 / ステンレス / 非鉄金属 / 樹脂一般鉄鋼材 / ステンレス / 非鉄金属 / 樹脂一般鉄鋼材 / ステンレス / 非鉄金属 / 樹脂ステンレス / 非鉄金属ステンレス / 非鉄金属
歯数(山数)(P)18--18--
ブレード材質ハイスハイスハイスハイスハイスハイス
適合本体メーカーマキタB127・B128・(B125)・(B126)マキタPB180D・2107F/W・(2106/W)マキタPB181D・183D---
ブレード材質(詳細)SKHBIM(刃先コバルトハイス)BIM(刃先コバルトハイス)---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バンドソー刃・バンドソーブレードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト