17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

木工用集じん機用ジョイント100アッセンブリ

通常単価(税別)
1,500
税込単価
1,650
通常出荷日:3日目

木工用集じん機 410、411(P)用他社の木工機等、φ100フードの接続に

型番:

122336-8
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

122336-8の仕様・寸法情報

種類
その他関連用品
商品タイプ
ジョイント100アッセンブリ

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
122336-8
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,500
( 1,650 )
3日目

詳細情報

基本情報

木工用集じん機 410、411(P)用
他社の木工機等、φ100フードの接続に

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

木工用集じん機用ジョイント100アッセンブリの型番122336-8のページです。 型番122336-8に関する仕様情報を記載しております。
木工用集じん機用ジョイント100アッセンブリのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
木工用集じん機用ジョイント100アッセンブリ
充電式芝刈機MLM
コード式芝刈機MLM
充電式草刈機 MUR195シリーズ
充電式草刈機 MUR194DWF
充電式草刈機 MUR193DWF
メーカーマキタマキタマキタマキタマキタマキタ
通常価格1,50019,890 -21,89034,524 -24,23022,747
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
種類その他関連用品その他電動工具その他電動工具その他電動工具その他電動工具その他電動工具
商品タイプジョイント100アッセンブリ充電式芝刈機コード式芝刈機充電式草刈機充電式草刈機充電式草刈機
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト